인터페이스 보드 dart M GigE RJ45 AUX#

사양#
일반 사양#
| 사양 | dart M GigE RJ45 AUX |
|---|---|
| Order Number | 109247 |
| I/O 라인 | 광학 결합 입력 라인 1개 범용 I/O(GPIO) 라인 1개 범용 출력(GPO) 라인 1개 |
| 크기 | 27.3 x 27.3 x 20 mm |
| 중량 | < 12 g |
| 적합성 | CE (RoHS 포함), EAC, KC |
기계적 사양#
크기 및 마운팅 포인트#
→ CAD/기술 도면을 다운로드하세요.
주의사항 – 이더넷 커넥터에 가해지는 기계적 응력으로 인해 인터페이스 보드가 손상될 수 있습니다.
이더넷 커넥터(RJ45 잭)에 기계적 응력이 가해지는 경우, 인터페이스 보드의 기계적 손상을 방지하기 위해 케이블에 텐션 완화(strain relief) 장치를 제공하십시오.
기계적 응력을 방지하는 방법에 대한 정보는 Mounting Instructions 토픽의 Providing Strain Relief for the RJ45 Connector 섹션을 참조하십시오.
요구 사항#
전기적 사양#
WARNING – Electric Shock and Fire Hazard / Risque de choc électrique et d'incendie
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용할 경우 감전, 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우 위의 요구 사항을 충족해야 합니다.
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
- Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
주의사항 – 잘못된 전압은 보드를 손상시킬 수 있습니다.
아래에 지정된 안전한 작동 전압 범위 내에서 카메라와 I/O 전원을 공급해야 합니다.
I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.
카메라 전원#
전원은 I/O 커넥터를 통해 공급되어야 합니다. GigE RJ45 AUX 인터페이스 보드는 Power over Ethernet (PoE)을 지원하지 않습니다.
작동 입력 전압은 12–24 VDC입니다. 최소 10.8 VDC가 공급되어야 합니다. 카메라 모듈의 손상을 방지하려면 최대 30 VDC를 초과하지 마십시오.
전압 변환기의 효율은 2 W 이상에서 최소 85 %입니다. 전체 카메라의 전력 요구량을 계산하려면 카메라 모듈의 전력 요구량을 인터페이스 보드의 효율로 나누십시오 (예:
공식
카메라 전력 소모량 = 카메라 모듈의 전력 소모량 / 인터페이스 보드 효율
예: 2 W / 85 % = 2.4 W
출력 전력#
GigE RJ45 AUX 인터페이스 보드는 최대 6 W의 출력 전력용으로 설계되었습니다. 이 전력을 초과해서는 안 됩니다.
광커플러 방식 I/O 입력 라인#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대값입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 보드가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 0–24 VDC | 안전한 작동 범위. |
| 0–1.1 VDC | 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
| >1.1–2.2 VDC | 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다. |
| >2.2 VDC | 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
- Input current (high-level): <15 mA internally limited
- 입력 전류(하이 레벨): 포토커플러를 구동하는 데 >5 mA 필요
범용 I/O 라인#
주의: GPIO 라인에 잘못된 전기 신호를 가하면 보드가 심각하게 손상될 수 있습니다.
GPIO 라인에 외부 회로를 연결하기 전에 Line Mode 기능을 사용하여 해당 라인을 입력 또는 출력으로 설정하십시오.
아래에 지정된 대로 적절한 입력 또는 출력 신호 전압을 인가해야 합니다.
입력으로 작동#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대값입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 보드가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 0–24 VDC | 안전 동작 범위. 최소 외부 풀업 전압은 3.3 VDC입니다. |
| 0–0.8 VDC | 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
| >0.8–2.0 VDC | 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다. |
| >2.0 VDC | 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
출력으로 작동#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대값입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 보드가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 3.3–24 VDC | 안전한 작동 범위. |
| <3.3 VDC | 신뢰할 수 없는 GPIO 출력. |
- 내부 풀업 저항: ≈650 Ω(오픈 컬렉터). 많은 응용 분야에서 추가 풀업 저항을 제공해야 합니다.
- 잔류 전압("on" 상태): 50 mA 및 하우징 온도 25 °C(77 °F) 조건에서 약 0.4 VDC. 실제 잔류 전압은 동작 온도, 부하 전류 및 전자 부품의 생산 공정에 따라 다릅니다.
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 최대 부하 전류: 50 mA
- 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
- 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더 커집니다.
- 부하 전류가 감소할수록 출력의 전파 지연이 증가합니다.
- 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
- 전류가 높을수록 긴 케이블에서 전압 강하가 더 커집니다.
I/O 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.
범용 I/O 전압#
GPIO 및 GPO 라인은 3.6 kΩ 풀업 저항을 통해 내부적으로 핀 4에 연결됩니다. 회로도를 참조하십시오.
GPO 또는 출력으로 설정된 GPIO의 출력 전압을 3.3 V 이상으로 높이려면 핀 4에 외부 전압을 공급하십시오.
회로도#
→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.
케이블 요구 사항#
이더넷 케이블#
- 고품질 이더넷 케이블을 사용하십시오. S/STP 차폐 기능이 있는 Cat 5e 이상의 차폐 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
- 다이렉트(패치) 또는 크로스오버 이더넷 케이블 중 하나를 사용하십시오.
- 강한 자기장 근처는 피해야 합니다.
- Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 이더넷 케이블 사용을 권장합니다.
I/O 케이블#
- I/O 케이블의 단면적은 최소 0.25 mm²(AWG24에 가까움)여야 합니다.
- I/O 케이블은 전원을 공급할 수 있어야 합니다. GigE RJ45 AUX 인터페이스 보드는 Power over Ethernet (PoE)을 지원하지 않습니다.
- 권장 최대 케이블 길이: 10 m
- 권장 커넥터: TE 1-338095-0(압착형) 또는 WR-MM 690157001072(리본형)
- 강한 자기장과의 근접을 피해야 합니다.
FFC 케이블#
Basler는 dart Flexible Flat Cables 사용을 권장합니다.
NOTICE – FFC 케이블의 방향이 잘못되면 전 전자 장치가 손상될 수 있습니다.
FFC 케이블의 양쪽 끝은 방향이 정해져 있지 않으므로, 각 끝을 카메라 모듈 커넥터나 인터페이스 보드 커넥터 중 어디에든 연결할 수 있습니다. 단, 케이블을 올바른 방향으로 삽입해야 합니다. 즉, 다음 이미지와 같이 FFC 케이블의 빨간색 도체 경로가 보드를 향하도록 해야 합니다.
물리적 인터페이스#
Connectors#
이더넷 커넥터#
- 카메라에 대한 100/1000 Mbit/s 이더넷 연결
- 8핀 RJ45 잭
주의사항 – 이더넷 커넥터에 가해지는 기계적 응력으로 인해 인터페이스 보드가 손상될 수 있습니다.
이더넷 커넥터(RJ45 잭)에 기계적 응력이 가해지는 경우, 인터페이스 보드의 기계적 손상을 방지하기 위해 케이블에 텐션 완화(strain relief) 장치를 제공하십시오.
기계적 응력을 방지하는 방법에 대한 정보는 Mounting Instructions 토픽의 Providing Strain Relief for the RJ45 Connector 섹션을 참조하십시오.
I/O 커넥터#
- 10핀 암놈 커넥터: WR-MM 10 pin (690367291076). 자세한 내용은 I/O Connector Pinout을 참조하세요.
FFC 커넥터#
- dart Flexible Flat Cable을 통해 dart M GigE 카메라 모듈에 대한 인터페이스를 제공합니다.
- 20핀 Hirose FH67 (FH67-20S-0.5SV) FFC/FPC 커넥터
상태 LED#
카메라 동작 상태를 나타냅니다 (LED 켜짐 = 카메라 작동 중).
LED는 다음 매개변수를 설정하여 영구적으로 끌 수 있습니다. DeviceIndicatorMode 매개변수: Inactive.
LED 상태#
| LED State | 의미 |
|---|---|
| 꺼짐 | 전원 없음 |
| 녹색 켜짐 | 전원 공급됨, 네트워크 연결됨 |
| 오류가 해결될 때까지 녹색 점멸(짧게 3회 – 길게 3회 – 짧게 3회)이 반복됨 | 시스템 오류 (예: 내부 오류) |
| 오류가 해결될 때까지 녹색 점멸(길게 3회)이 반복됨 | 사용자 오류 (예: 온도 오류) |
| 교대 깜박임: 밝은 녹색 / 꺼짐 | 링크 다운 (전원은 공급되나 GigE 연결이 안 됨) |
| 교대 깜박임: 밝은 녹색 / 어두운 녹색 | IP 주소 할당 중 |
| 주기적으로 짧은 암전 단계가 있는 점등된 녹색 | 네트워크 충돌 |
I/O Connector 핀 배치#
| 핀 | 라인 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | - | 카메라 전원 및 General Purpose I/O (GPIO) 라인을 위한 접지 |
| 2 | - | 12–24 VDC 카메라 전원 |
| 3 | - | 카메라 전원 및 General Purpose I/O (GPIO) 라인을 위한 접지 |
| 4 | - | 외부에서 인가되는 GPIO 전압 |
| 5 | - | 카메라 전원 및 General Purpose I/O (GPIO) 라인을 위한 접지 |
| 6 | Line 3 | General purpose I/O (GPIO) linea |
| 7 | - | 카메라 전원 및 General Purpose I/O (GPIO) 라인을 위한 접지 |
| 8 | Line 2 | General purpose output (GPO) line |
| 9 | - | 광결합 I/O 라인용 접지 |
| 10 | Line 1 | 광결합 입력 라인 |
-
Basler Light Control feature를 지원합니다.
주의 사항#
→ Safety Instructions (dart) 참조.
설치#
→ Camera Installation 참고.