Fin Heat Sink and Compressed Air Cooler (racer 2 XL)#

정보
- 올바른 카메라 작동을 보장하기 위해 Basler는 냉각 장치 설치를 강력히 권장합니다.
- 최대 작동 온도는 카메라 모델 항목의 "Environmental Requirements" 섹션에 명시되어 있습니다.
Fin Heat Sink#

- 주문 번호: 2200002875
- Fin Heat Sink에는 열전도 매트와 카메라에 방열판을 부착하기 위한 4개의 나사가 함께 제공됩니다.
기술 도면#
물리적 사양#
| 치수 | 위의 기술 도면 참조 |
| 재질 | 검은색 아노다이징 알루미늄 |
| 나사 | M4 × 12 mm, A2 |
일반 정보#
| 품질 보증 | 3년 |
압축 공기 쿨러#

- 주문 번호: 2200002876
- 압축 공기 쿨러에는 열전도 매트와 카메라에 쿨러를 부착하기 위한 4개의 나사가 함께 제공됩니다.
기술 도면#
물리적 사양#
| 치수 | 위의 기술 도면 참조 |
| 재질 | 검은색 아노다이징 알루미늄 |
| Max. Operating Pressure | 4 bar |
| 인터페이스 | 압축 공기 호스용 공압 플러그인 커넥터 4개(스트레이트 2개, 앵글 2개)(ø8 mm) 연결 나사산 2개, G 1/8" |
| 나사 | M4 × 30 mm, A2 |
일반 정보#
| 품질 보증 | 3년 |
카메라, 설치 및 방열에 대한 자세한 내용은 Basler racer 2 XL 카메라 모델 항목뿐만 아니라 Hardware Installation 및 Providing Heat Dissipation 항목을 참조하십시오.