콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Fin Heat Sink and Compressed Air Cooler (racer 2 L)#

Basler racer 2 L 카메라용 Fin Heat Sink와 Compressed Air Cooler는 카메라 작동 중 효율적인 방열 방법을 제공합니다.

카메라에 장착된 Basler racer 2 L 카메라용 냉각 장치

냉각 장치는 애플리케이션으로 인해 카메라 모델 항목의 "환경 요구 사항" 섹션에 지정된 최대 작동 온도를 초과하는 경우에만 설치해야 합니다. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.

Fin Heat Sink#

Basler racer 2 L 카메라용 Fin Heat Sink

  • 주문 번호: 2200002180
  • Fin Heat Sink는 히트 싱크를 카메라에 부착하기 위한 4개의 나사와 함께 제공됩니다.

기술 도면#

Basler racer 2 L Fin Heat Sink 치수

물리적 사양#

치수 위의 기술 도면 참조
재질 투명 아노다이징 알루미늄
열저항 1.5–0.7 K/W
나사 M3 × 10 mm, A2

일반 정보#

품질 보증 3년

압축 공기 쿨러#

Basler racer 2 L 카메라용 Compressed Air Cooler

  • 주문 번호: 2200002181
  • 압축 공기 쿨러에는 열전도 매트와 카메라에 쿨러를 부착하기 위한 4개의 나사가 함께 제공됩니다.

기술 도면#

Basler racer 2 L Compressed Air Cooler 치수

물리적 사양#

치수 위의 기술 도면 참조
재질 투명 아노다이징 알루미늄
Max. Operating Pressure 4 bar
인터페이스 압축공기 호스용 공압 플러그인 연결부 2개(Ø8 mm)
연결 나사선 2개, G 1/8"
나사 M3 × 22 mm, A2

일반 정보#

품질 보증 3년

카메라, 설치 및 방열 제공에 대한 자세한 내용은 Basler racer 2 L 카메라 모델 항목과 Hardware Installation 및 Providing Heat Dissipation 항목을 참조하십시오.