콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Heat Sinks 및 Active Fan (boost V)#

Basler boost V 카메라용 방열판과 Active Fan은 카메라 작동 중 효율적인 방열 방법을 제공합니다.

정보

냉각 장치는 애플리케이션으로 인해 카메라 모델 항목의 "환경 요구 사항" 섹션에 지정된 최대 작동 온도를 초과하는 경우에만 설치해야 합니다. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.

방열판#

Basler boost V 카메라용 방열판

  • 주문 번호: 2200001253
  • 이 주문 번호로 방열판 2개가 배송됩니다. 각 방열판에는 카메라 측면에 장착하기 위한 나사 2개가 함께 제공됩니다.

최적의 냉각 효과를 위해 Basler는 카메라 양쪽에 방열판 두 개를 사용할 것을 권장합니다.

기술 도면#

Basler boost V 방열판 치수

물리적 사양#

치수 기술 도면 참조
재질 검은색 아노다이징 알루미늄
나사 M4 × 7, DIN 7984

일반 정보#

RoHS 규정 준수 Yes
품질 보증 3년

Active Fan#

Basler boost V 카메라용 Active Fan

  • 주문 번호: 2200001398
  • Active Fan은 카메라에 부착하기 위한 나사 2개와 함께 제공됩니다.

기술 도면#

Basler boost V Active Fan 치수

물리적 사양#

치수 기술 도면 참조
속도 5400 rpm
Voltage Range 4.5–5.5 VDC
전력 입력 0.7 W
Cable Length 150 mm
Active Fan 커넥터 Rosenberger 59K204-301L5
나사 M4 × 7 mm, DIN 7984

일반 정보#

RoHS 규정 준수 Yes
KC 적합성 Yes
품질 보증 3년

카메라, 설치 및 방열 제공에 대한 자세한 내용은 boost V camera model, Hardware Installation 및 Providing Heat Dissipation 항목을 참조하십시오.