Heat Sink (boost R)#
정보
이 방열판은 Basler boost V 카메라에는 적합하지 않습니다.
냉각 장치는 애플리케이션으로 인해 카메라 모델 항목의 "환경 요구 사항" 섹션에 지정된 최대 작동 온도를 초과하는 경우에만 설치해야 합니다. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.

- 주문 번호: 2200000317
- 방열판은 카메라 측면에 장착하기 위한 나사 두 개와 함께 제공됩니다.
최적의 냉각 효과를 위해 Basler는 카메라 양쪽에 방열판 두 개를 사용할 것을 권장합니다.
기술 도면#
물리적 사양#
| 치수 | 기술 도면 참조 |
| 재질 | 검은색 아노다이징 알루미늄 |
| 열저항 | 2.8 K/W |
| 나사 | M4 × 12 mm, A2 |
일반 정보#
| RoHS 규정 준수 | Yes |
| 품질 보증 | 3년 |
카메라, 설치 및 방열에 대한 자세한 내용은 boost 카메라 모델, Hardware Installation 및 Providing Heat Dissipation 항목을 참조하십시오.