비전 동기화 케이블#
Basler Vision Sync Cables는 다양한 길이와 종류로 제공됩니다. 기존 Basler Light 및 신규 Basler Light에 대한 정보는 Illumination 항목을 참조하십시오.
사용 가능한 문서#
사용하는 카메라, 오토포커스 렌즈, 조명 등 요구 사항에 따라 Basler는 두 가지 서로 다른 유형의 Vision Sync Cables를 제공합니다.
- SWIR 및 UV 카메라와 함께 사용되는 Basler SWIR 및 UV Light용 Vision Sync Cables에는 M12 5핀 커넥터가 장착되어 있습니다.
- 기모든 기타 Basler Light용 Vision Sync Cables에는 M8 4핀 커넥터가 장착되어 있습니다.
정보
CONEC의 다음과 같은 커넥터 모델이 사용됩니다.
- M12 5핀 커넥터(Basler SWIR 및 UV Light): 부품 번호 43-01013
- M8 4핀 커넥터(기타 모든 Basler Light): 부품 번호 42-01033
M8 커넥터 포함 Vision Sync Cables#
Basler SWIR 및 UV Light를 제외한 모든 Basler Light용으로 설계된 M8 커넥터 포함 Basler Vision Sync Cables 문서의 경우 아래의 해당 링크를 클릭하십시오.
Cable M8-6P-M, HRS-6P-M, M8-4P-F, open
M12 커넥터 포함 Vision Sync Cables#
Basler SWIR 또는 UV Light용으로 설계된 M12 커넥터 포함 Basler Vision Sync Cables 문서의 경우 아래의 해당 링크를 클릭하십시오.