파트너 액체 렌즈#
파트너 액체 렌즈는 고정 초점 거리 디자인으로 제공됩니다. 고정 초점 거리 디자인의 액체 렌즈는 기본 초점 거리가 변경되지 않는 광학 어셈블리를 사용하며, 액체 렌즈 요소는 지정된 광학 범위 내에서 빠르고 미세한 초점 조절만 제공합니다.
다양한 애플리케이션 시나리오와 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 파트너 액체 렌즈를 사용할 수 있습니다.
애플리케이션에 적합한 렌즈를 찾으려면 Basler 웹사이트를 방문하세요.
Optotune 액체 렌즈 ELM 시리즈#
Optotune Liquid Lens ELM 시리즈의 렌즈는 Optic Control 기능을 지원합니다. 이 기능은 카메라, 조명 장치 및 광학 장치(예: 렌즈)가 서로 직접 통신할 수 있게 해주는 SLP 프로토콜을 기반으로 합니다.
Optic Control 기능과 함께 Optotune 렌즈를 사용하려는 경우, 필요한 Basler Sync Cable은 시스템 구성에 따라 다릅니다.
정보
아래 나열된 Optotune 렌즈를 Basler Sync Cables와 함께 사용하는 경우 다음 사항을 준수하십시오.
- 렌즈 펌웨어가 ≥ 2.1인지 확인하십시오.
- 렌즈 I²C 주소를 0x20(기본 설정)으로 설정하십시오.
다음 표의 Optotune 렌즈에는 모두 6핀 Hirose 암 커넥터(HRSf6p)가 장착되어 있습니다.
| Optotune (Basler 제품 페이지) | 초점 거리 f' (mm) | F# | 센서 크기 | 해상도 픽셀 크기 (µm) | 데이터 시트 (다운로드 섹션) |
|---|---|---|---|---|---|
| ELM-12-2.8-18-C-E | 12 | F/2.8 | 1.1" | 2.8 | 링크 |
| ELM-12-4.0-18-C-E | 12 | F/4.0 | 1.1" | 2.74 | 링크 |
| ELM-16-3.1-18-C-E | 16 | F/3.1 | 1.1" | 2.7 | 링크 |
| ELM-16-4.0-18-C-E | 16 | F/4.0 | 1.1" | 2.7 | 링크 |
| ELM-25-2.8-18-C-E | 25 | F/2.8 | 1.1" | 2.4 | 링크 |
| ELM-25-3.2-18-C-E | 25 | F/3.2 | 1.1" | 3.5 | 링크 |
| ELM-25-3.7-18-C-E | 25 | F/3.7 | 1.1" | 2.7 | 링크 |
| ELM-35-3.2-18-C-E | 35 | F/3.2 | 1.1" | 2.7 | 링크 |
| ELM-35-5.4-18-C-E | 35 | F/5.4 | 1.1" | 2.7 | 링크 |
| ELM-35-5.6-16-C-E | 35 | F/5.6 | 1" | 3 | 링크 |
| ELM-50-3.5-18-C-E | 50 | F/3.5 | 1.1" | 2.74 | 링크 |
| ELM-50-5.6-18-C-E | 50 | F/5.6 | 1.1" | 2.4 | 링크 |
| ELM-60-4.0-24-C-E | 60 | F/4.0 | 4/3" | 3.5 | 링크 |
| ELM-80-4.0-24-C-E | 80 | F/4.0 | 4/3" | 3.5 | 링크 |