Basler Vision Sync Cable M8-6p-m, HRS-6p-m, M8-4p-f, open#

정보
이 케이블은 다음 카메라 모델에 적합합니다.
이 케이블은 다음 오토포커스 렌즈 모델에 적합합니다.
| Order Number | Cable Length |
|---|---|
| 2200002940 | 3 m |
| 2200002941 | 4 m |
| 2200002942 | 5 m |
케이블 도면#
배선 정보#
카메라 커넥터(P1), 렌즈 커넥터(P2) 또는 조명 커넥터(P3)와 관련된 배선 정보는 해당 제품 항목을 참조하십시오.
- P1 커넥터:
카메라 문서에 액세스하려면 Basler ace 2, Basler boost R 또는 Basler dart M 개요 목록에서 해당 카메라 모델 링크를 클릭하십시오. - P2 커넥터:
렌즈 문서에 액세스하려면 Partner Liquid Lenses 또는 Partner Motorized Lenses 표에서 해당 오토포커스 렌즈의 Data Sheet 링크를 클릭하십시오. - P3 커넥터:
조명 문서에 액세스하려면 Basler Lights 아래의 해당 조명 항목으로 이동하십시오.
다음 표는 Basler Vision Sync Cable M8-6p-m, HRS-6p-m, M8-4p-f, open의 Power I/O 와이어(P4) 배선 정보를 보여줍니다.
Power I/O 배선 (P4)#
| Wire Color | 기능 |
|---|---|
| 갈색 (bn) | 전원 24 VDC (카메라, 렌즈) |
| 흰색 (wh) | Line 1 |
| 파란색 (bu) | Opto Ground |
| 검은색 (bk) | Line 2 |
| 회색 (gy) | Line 3 |
| 분홍색 (pk) | 접지 /GND |
| 편조 실드 | 실드 |
물리적 사양#
괄호 안의 숫자는 위의 Cable Drawing에 있는 숫자를 나타냅니다.
| 카메라 측 커넥터 (1) | M8, A코드, 6핀 수형 몰디드, IP67 |
| 렌즈 측 커넥터 (2) | M6 6핀 수형 성형 케이블 |
| Cable (3) | OD: 4.9 mm, UL20276, 6 x AWG26 |
| Cable (4) | OD: 4.6 mm, UL20276, 2 x AWG22, 4 x AWG26 |
| Cable (5) | OD: 4.3 mm, UL20276, 2 x AWG22, 4 x AWG24 |
| Light-side Connector (6) | M8, A-coded, 4핀 암형 성형, IP67 |
| Tube (7) | 열수축 튜브, 검정색 |
| Braided Shield (8) | 내층: 편조 실드 외층: 열수축 튜브, 투명 |
| Power I/O, Open End (9) | 가공된 단부(와이어 끝단 피복 제거 및 주석 납땜), 10 mm REF |
전기적 사양#
| 일반적인 작동 전압 | 24 VDC |
| 전원 요구 사항 | 연결된 카메라, 조명 및/또는 렌즈에 따라 다릅니다. 상세한 요구 사항은 해당 문서(Wiring Information 섹션의 링크 참조)를 참조하십시오. |
환경 사양#
| 작동 온도 범위 | -25–80 °C, 비동적 조건 |
일반 정보#
| 적합성 | CE (RoHS 포함) 케이블 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
| 품질 보증 | 3년 |
추가 정보#
- 케이블을 카메라에 연결하기 전에 사용 중인 카메라 모델, 조명 모델 및 필요한 경우 렌즈 모델에 관한 항목을 읽어보십시오. 링크 정보는 Wiring Information 섹션에서 확인할 수 있습니다.
- Peripherl Devices Control 및 하위 항목: 이 섹션에서는 Light Control 및 Optic Control 펌웨어 기능을 사용하는 방법과 Basler Vision Sync Cable을 통해 연결된 조명 및/또는 렌즈가 지원하는 파라미터를 구성하는 방법을 설명합니다.