Basler SLP Cable, M8 6p/TBL-L#

정보
이 케이블은 ace 및 boost 카메라를 Basler SLP Strobe Controller에 연결하는 데 적합합니다.
| Order Number | Cable Length |
|---|---|
| 2200001007 | 3 m |
케이블 도면#
배선 정보#
정보
USB 또는 PoE를 통해 카메라에 전원을 공급하는 경우, 터미널 블록 커넥터의 핀 1에 전선을 연결하지 마십시오.
| Pin Number (M8) | Wire Color | 기능 | 핀 번호(TBL) |
|---|---|---|---|
| 1 | Brown | 카메라 전원 | 6 |
| 2 | 흰색 | Opto In | 3 |
| 3 | Blue | Opto Ground | 2 |
| 4 | 블랙 | Camera I/O 2 | 5 |
| 5 | Gray | SLP Comm | 4 |
| 6 | Pink | 접지 | 1 |
| 하우징 | 블랙 | 실드 | 1 |
물리적 사양#
| 카메라 측 커넥터 | M8 6핀 수형 |
| 호스트 측 커넥터 | Würth, TBL 3611 |
| 케이블 단면적 | 0.25 mm² (AWG24에 가까움) |
| 케이블 직경 | 5.7 mm |
| 와이어 절연 | PVC |
| 외피 | PUR |
| 최소 벤딩 반경 | 없음(고정 설치 전용) |
| 최대 벤딩 횟수 | 없음(고정 설치 전용) |
| 케이블 체인 애플리케이션에 적합 | No |
| 로봇 애플리케이션에 적합 | No |
전기적 사양#
| 최대 작동 전압 | 30 VDC |
| 와이어 저항 | 약 0.4 Ω |
환경 사양#
| 작동 온도 범위 | -25–80 °C, 비동적 조건 |
플러그 사양#
| 접촉 저항 | 20 mΩ |
| 접점 도금 | 주석 도금 (니켈 위) |
| 보호 등급 | UL 94 V-0 |
| 플러그 절연체 재질 | PA66 |
일반 정보#
| 적합성 | CE (RoHS 포함) 케이블 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
| 품질 보증 | 3년 |
케이블을 카메라에 연결하기 전에 사용 중인 카메라 모델 관련 항목을 읽어보세요. 해당 내용은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 찾을 수 있습니다.