콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler SLP Cable, HRS 6p/TBL-L, P#

HRS 6핀 및 TBL 커넥터가 장착된 전원 및 I/O용 SLP 케이블입니다.

Basler SLP Cable HRS 6p/TBL-L, P

정보

이 케이블은 다음 제품에 적합합니다.

  • Basler SLP Strobe Controller
Order Number Cable Length
2200000327 3 m

케이블 도면#

케이블 도면

배선 정보#

핀 번호(HRS) Wire Color 기능 핀 번호(TBL)
1 Brown 카메라 전원 6
2 Pink Opto In 3
3 초록색 SLP Comm 4
4 Yellow Camera I/O 2 5
5 Gray Opto Ground 2
6 흰색 접지 1
하우징 블랙 실드 1

자세한 내용은 Basler SLP Strobe Controller 항목을 참조하십시오.

물리적 사양#

카메라 측 커넥터 Hirose 6 pin [HR10A-7P-6S (73)]
호스트 측 커넥터 Würth, TBL 3611
케이블 단면적 3 x 2 x 0.14 mm²(AWG 26에 근접)
케이블 직경 6.5 mm
와이어 절연 PVC
외피 PVC
최소 벤딩 반경 32.5 mm(케이블 직경의 5배), 고정 설치
최대 벤딩 횟수 없음(고정 설치 전용)
케이블 체인 애플리케이션에 적합 No
로봇 애플리케이션에 적합 No

전기적 사양#

최대 작동 전압 Basler SLP Strobe Controller의 전원 사양에 대해서는 Basler SLP Strobe Controller 항목을 참조하십시오.
와이어 저항 <1 Ω

환경 사양#

작동 온도 범위 -40–80 °C, 고정 상태

플러그 사양#

R10A-7P-6S (73) TBL 3611
내구성 >1000회 체결 주기 n/a
접촉 저항 최대 10 mΩ 최대 20 mΩ
접점 도금 실버 황동(CuZn)
보호 등급 IP40 n/a
플러그 절연체 재질 Polyamide/PBT PA66

일반 정보#

적합성 CE (RoHS 포함)
케이블 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
품질 보증 3년

케이블을 컨트롤러와 카메라에 연결하기 전에 Basler SLP Strobe Controller 항목과 카메라 모델 항목을 읽어보십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 찾을 수 있습니다. 이러한 항목에는 중요한 안전 정보뿐만 아니라 핀 할당, 전력 요구 사항, 컨트롤러 및 카메라의 설치 및 사용에 대한 정보가 포함되어 있습니다.