콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Sync 케이블 M8-6p-m, M12-5p-f, 개방형#

Basler Light Sync 케이블 M8-6p-m, M12-5p-f, open은 Basler ace 2 X SWIR 또는 UV 카메라와 Basler SWIR 또는 UV 조명을 정밀하게 트리거하고 동기화하는 데 사용할 수 있습니다.

Basler Light Sync 케이블 M8-6p-m, M12-5p-f, 개방형

정보

이 케이블은 다음 카메라 모델에 적합합니다:
Basler ace 2 X SWIR 및 Basler ace 2 X UV

Order Number Cable Length
2200002949 3 m
2200002950 4 m
2200002951 5 m

케이블 도면#

케이블 도면

배선 정보#

카메라 커넥터(P1) 및 조명 커넥터(P2)의 배선 정보는 해당 제품 항목을 참조하십시오:

  • P1 커넥터:
    카메라 설명서를 보려면 Basler ace 2 X SWIR 또는 Basler ace 2 X UV 개요 목록에서 해당 카메라 모델 링크를 클릭하십시오.
  • P2 커넥터:
    조명 관련 문서를 확인하려면 Basler Lights 아래의 해당 조명 항목을 참조하십시오.

정보

Basler SWIR 및 Basler UV 조명에는 M12 5핀 커넥터가 장착되어 있습니다.
CONEC사의 다음 커넥터 모델이 사용됩니다: 품번 43-01013.

전원 I/O 배선 (P3)#

다음 표는 Basler Light Sync 케이블의 전원 I/O 선(P3)에 대한 배선 정보를 보여줍니다.

Wire Color 기능
갈색 (bn) 전원 24 VDC (카메라, 렌즈)
흰색 (wh) Line 1
파란색 (bu) Opto Ground
검은색 (bk) Line 2
회색 (gy) Line 3
분홍색 (pk) 접지 /GND
편조 실드 실드

물리적 사양#

괄호 안의 숫자는 위의 Cable Drawing에 있는 숫자를 나타냅니다.

카메라 측 커넥터 (1) M8, A 코드, 6핀 수형, IP67
라이트사이드 커넥터 (2) M12, A 코드, 5핀 암형, IP67
Cable (3) AWG26 4개, AWG22 2개, PVC
튜브 (4) 열수축 튜브, 검정색, 외경: 6.0 mm, 길이: 30 mm
꼰 차폐체 (5) 열수축 튜브, 투명, 외경: 2.0 mm, 길이: 45 mm
전원 I/O, 개방형 단자 (6) 가공된 끝단(선단 주석 도금), 5 mm ±1

전기적 사양#

일반적인 작동 전압 24 VDC
전원 요구 사항 연결된 카메라, 조명 및/또는 렌즈에 따라 다릅니다.
상세한 요구 사항은 해당 문서(Wiring Information 섹션의 링크 참조)를 참조하십시오.

환경 사양#

작동 온도 범위 -25–80 °C, 비동적 조건

일반 정보#

적합성 CE (RoHS 포함)
케이블 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
품질 보증 3년

추가 정보#

  • 카메라에 케이블을 연결하기 전에, 사용 중인 카메라 모델 및 조명 모델에 대한 내용을 먼저 읽어보시기 바랍니다. 관련 링크 정보는 ‘배선 정보’ 섹션에서 확인하실 수 있습니다.
  • Light Control: 이 항목에서는 ‘ Light Control ’ 펌웨어 기능을 사용하는 방법과 Basler 동기화 케이블을 통해 연결된 조명 기기에서 지원하는 매개변수를 구성하는 방법을 설명합니다.