콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens Sync Cable M8-6p-m, HRS-6p-m, open#

Basler 렌즈 동기화 케이블 M8-6p-m, HRS-6p-m, 오픈 타입은 Basler 카메라와 자동 초점 렌즈(예: 조리개, 초점, 줌)를 정밀하게 트리거하고 동기화하는 데 사용할 수 있습니다.

Basler Lens Sync Cable M8-6p-m, HRS-6p-m, open

정보

이 케이블은 다음 카메라 모델에 적합합니다.

이 케이블은 다음 오토포커스 렌즈 모델에 적합합니다.

Order Number Cable Length
2200002939 3 m

케이블 도면#

케이블 도면

배선 정보#

카메라 커넥터(P1) 및 렌즈 커넥터(P2)의 배선 정보는 해당 제품 항목을 참조하십시오:

다음 표는 Basler 렌즈 동기화 케이블 M8-6p-m, HRS-6p-m, 오픈의 전원 I/O 선(P3)에 대한 배선 정보를 보여줍니다.

전원 I/O 배선 (P3)#

Wire Color 기능
갈색 (bn) 전원 24 VDC (카메라, 렌즈)
흰색 (wh) Line 1
파란색 (bu) Opto Ground
검은색 (bk) Line 2
회색 (gy) Line 3
분홍색 (pk) 접지 /GND
편조 실드 실드

물리적 사양#

괄호 안의 숫자는 위 그림의 번호에 해당합니다.

카메라 측 커넥터 (1) M8, A코드, 6핀 수형 몰디드, IP67
렌즈 측 커넥터 (2) M6 6핀 수형 성형 케이블
Cable (3) OD: 4.9 mm, UL20276, 6 x AWG26
Cable (4) OD: 4.6 mm, UL20276, 2 x AWG22, 4 x AWG26
튜브 (5) 열수축 튜브, 검정색
꼰 차폐체 (6) 내층: 편조 차폐층
외층: 열수축 튜브, 투명
전원 I/O, 개방형 단자 (7) 가공된 단부(와이어 끝단 피복 제거 및 주석 납땜), 10 mm REF

전기적 사양#

일반적인 작동 전압 범위 24 VDC
전원 요구 사항 연결된 카메라 및 렌즈에 따라 다릅니다.
자세한 사양은 카메라 및 렌즈 설명서를 참조하십시오( ‘배선 정보’ 섹션의 링크 참조).

환경 사양#

작동 온도 범위 -25–80 °C, 비동적 조건

일반 정보#

적합성 CE (RoHS 포함)
케이블 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
품질 보증 3년

추가 정보#

  • 카메라에 케이블을 연결하기 전에 사용 중인 카메라 모델 및 렌즈 모델에 대한 내용을 먼저 읽어보시기 바랍니다. 관련 링크 정보는 ‘배선 정보’ 섹션에서 확인하실 수 있습니다.
  • 광학 제어: 이 항목에서는 광학 제어 펌웨어 기능을 사용하는 방법과 Basler 동기화 케이블을 통해 연결된 렌즈에서 지원하는 매개변수를 구성하는 방법을 설명합니다.