콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Cable Stereo mini Sync, PH 1.0, 8P, Open#

PH1.0 8핀 커넥터가 장착된 Basler Stereo mini USB cameras용 트리거 및 동기화 케이블로, 개방형 단말 처리되어 있어 외부 트리거 또는 동기화 신호에 맞게 고객 맞춤형 배선이 가능합니다.

Basler Cable Stereo mini Sync, PH 1.0, 8P, Open

이 케이블은 상위 시스템, 설비 또는 추가 센서와 이미지 획득을 동기화해야 할 때 사용됩니다. 카메라는 하드웨어 트리거를 통해 트리거할 수 있습니다. 이 케이블을 통해서는 카메라에 전원이 공급되지 않습니다. 전원은 USB 케이블을 통해 별도로 공급됩니다.

Order Number Cable Length
2200002989 1 m

케이블 도면#

케이블 도면

배선 정보#

Pin Number Wire Color 기능
1 흰색 VCC
2 Brown GPIO_OUT
3 초록색 VSYNC_OUT
4 Yellow TIMER_SYNC_OUT
5 Gray RESET_IN
6 Pink VSYNC_IN
7 Blue TIMER_SYNC_IN
8 Red GND

자세한 내용은 Synchronization Interfaces 섹션을 참조하십시오.

물리적 사양#

카메라 측 커넥터 PH 1.0 8P Housing, CJT P/N: A1002H-8P
PH 1.0 Terminal, CJT P/N: A1002-TP
호스트 측 커넥터 없음, 개방형 단말
케이블 단면적 8 × AWG 28
케이블 직경 4.2 mm
외피 PUR black

전기적 사양#

최대 정격 전류 1 A

환경 사양#

작동 온도 범위 -25–85 °C

일반 정보#

적합성 CE (RoHS 포함), REACH, FCC
Certificates for your cable
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
품질 보증 3년