전원 공급장치 24V/60W, DC 잭 5.5/2.1mm
Power Supply 24V/60W, DC Jack 5.5/2.1mm(주문 번호: 2200000949)은 blaze 카메라 및 Stereo ace 카메라와 함께 사용하는 것이 권장됩니다.
M12 8-pin, DC Jack 5.5/2.1mm 어댑터 케이블(주문 번호: 2200000948)과 함께 사용해야 합니다.
물리적 사양
| |
| DC Output Connector | P1J |
| AC Input Connector | IEC 60320 C5, IEC 320/C15 플러그와 호환 |
| Housing Dimensions | 121.0 x 52.0 x 33.0 mm |
| 보호 등급 | IPX0 |
전기적 사양
| |
| 입력 전압 범위 | 100–240 VAC, 50–60 Hz |
| Max. Input Current | 1.5 A |
| Max. Output Power Rating | 60 W |
| Output Voltage | 12–24 V |
| 출력 규정 | ±1 % |
| 최대 출력 전류 | 2.5 A |
| 누설 전류 | <3.5 mA @ 240 VAC |
애플리케이션 환경에서 이 전원 공급 장치를 사용할 때는 카메라 하우징과 전원 공급 장치의 보호 접지(PE) 핀 사이에 직접 연결이 이루어진다는 점에 유의하십시오.

Protection Specifications
| |
| 과전압 | 32.4 V 출력단 전자식 보호 제너 클램프 |
| 단락 | 결함 제거 시 전자적 보호 장치가 자동으로 복구됨 |
| 과열 | 발화, 연기 및 케이스 변형 없음 |
환경 사양
| |
| 작동 온도 | 0–40 °C |
| 습도 | 10–90 %, 상대 습도, 비응축 |
일반 사양
| |
| MTBF | 1,500,000 hrs @ 25 °C, full load |
| 에너지 효율 | CEC & DOE Level VI |