Power-I/O 케이블 M12, M, 8P/Open
M12 8핀 커넥터 및 오픈 엔드가 있는 Power-I/O 케이블입니다.
| Order Number | Cable Length |
| 2200000613 | 2 m |
| 2200002622 | 5 m |
| 2200000276 | 10 m |
케이블 도면

| Pin Number | Wire Color | 기능 |
| 1 | 흰색 | Camera Power VCC |
| 2 | Brown | Camera Power Ground |
| 3 | 초록색 | Camera Power Ground |
| 4 | Yellow | Opto-coupled Output |
| 5 | Gray | Opto-coupled GND |
| 6 | Pink | Opto-coupled Input |
| 7 | Blue | Camera Power VCC |
| 8 | Red | Reserved, do not connect |
물리적 사양
| |
| 카메라 측 커넥터 | M12 8핀, 수형 플러그, A 표준 코딩(IEC 61076-2-101) |
| 호스트 측 커넥터 | 없음, 개방형 단말 |
| 케이블 단면적 | 8 × 0.25 mm²(AWG 24) |
| 케이블 직경 | 5.5 mm |
| 전선 절연 케이블 실드 | 주석 도금 구리 편조, 최소 80 % 피복률 |
| 외피 | PUR, 검은색, 할로겐 프리 |
| 최소 벤딩 반경 | 케이블 직경의 12배 |
| 케이블 체인 애플리케이션에 적합 | No |
| 로봇 애플리케이션에 적합 | No |
전기적 사양
| |
| 최대 작동 전압 | 30 VDC |
| 최대 정격 전류 | 2 A |
| 와이어 저항 | 2200000613 (2 m): 0.17 Ω (typ.) 2200002622 (5 m): 0,43 Ω (typ.) 2200000276 (10 m): 0.87 Ω (typ.) |
환경 사양
플러그 사양
| |
| 접점 도금 | Ni/Au |
| 보호 등급 | 잠금 위치에서 IP67 |
| |
| RoHS 규정 준수 | Yes |
| CE 적합성 | Yes |
| REACH 준수 | Yes |
| 품질 보증 | 1년 |