콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

설치 (Basler Lights)#

이 항목에서는 Basler Light를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

하드웨어#

마운팅#

모든 Basler Light에는 작업 환경에 조명을 안전하게 설치할 수 있는 마운팅 홀이 있습니다. 필요한 나사에 대한 정보는 조명의 제품 항목에 있는 Mechanical Specifications 섹션을 참조하십시오.

분해도 예시#

다음 분해도 예시는 Basler Ring Light, Flat Dome Light M, Flat Dome Light L을 Basler ace 또는 Basler ace 2 카메라에 장착하는 방법을 보여줍니다.

Basler Ring Light

Basler Ring Light 장착

Basler Flat Dome Light M

Basler Flat Dome M 장착

Basler Flat Dome Light L

Basler Flat Dome L 장착

다양한 조명 액세서리에 대한 정보는 Basler 웹사이트를 참조하십시오.

외부 컨트롤러 및 조명 연결#

경고 – 감전 위험

전원 공급 장치가 켜진 상태에서 Basler Light를 연결하면 감전, 화재 또는 조명 파손이 발생할 수 있습니다.

Basler Light를 연결하기 전에 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.

SLP Strobe Controller#

Basler는 Basler Light를 제어하기 위해 SLP Strobe Controller를 사용할 것을 권장합니다. SLP Strobe Controller를 조명에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 SLP Strobe Controller 문서를 참조하십시오.

조명 작동#

정보

Basler Light를 카메라 모델에 연결하는 방법에 대한 정보는 카메라 항목을 참조하십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다. 카메라 항목의 "Physical Interface" 섹션에는 총 I/O 라인 수, 라인 형식(opto-coupled 또는 GPIO), 핀 배치에 대한 설명이 나와 있습니다.

커넥터 핀 번호 지정#

Connector Pin Numbering Basler Light

정보

일부 조명에는 M12 5핀 커넥터가 장착되어 있고, 다른 Basler Light에는 M8 4핀 커넥터가 장착되어 있습니다. 두 커넥터 모두 설치 시 동일한 핀 아웃을 사용합니다.

내부 컨트롤러 (전압 제어 모드)#

조명을 연속 모드 또는 스트로브 모드 중 어떤 방식으로 작동할지에 따라 조명 커넥터의 핀 배치가 달라집니다. 자세한 내용은 다음 표를 참조하십시오.

연속 동작#
참고 – 핀을 잘못 연결하면 조명이 파손될 수 있습니다.

아래 표에 설명된 대로 핀을 연결해야 합니다. 지정된 방식과 다르게 연결하면 조명이 손상될 수 있습니다.

핀 기능 Cable M8, Axial용 와이어 색상
주문 번호: 2200000898, 2200000899, 2200000900
1 24 VDC Brown
2 Not connected 흰색
3 24 VDC Blue
4 Ground / LED (-) 블랙
5 (M12 전용) 사용되지 않음 -

조명을 연속으로 작동하려면:

  1. 핀 1 및 핀 3에 24 VDC를 공급합니다.
  2. 핀 4를 ground에 연결합니다.
Strobe Mode#
참고 – 핀을 잘못 연결하면 조명이 파손될 수 있습니다.

아래 표에 설명된 대로 핀을 연결해야 합니다. 지정된 방식과 다르게 연결하면 조명이 손상될 수 있습니다.

핀 기능 Cable M8, Axial용 와이어 색상
주문 번호: 2200000898, 2200000899, 2200000900
1 24 VDC Brown
2 Not connected 흰색
3 Trigger Source (5–24 VDC) Blue
4 Ground / LED (-) 블랙
5 (M12 전용) 사용되지 않음 -

외부 컨트롤러 (전류 제어 모드)#

참고 – 핀을 잘못 연결하면 조명이 파손될 수 있습니다.
  • 핀 1: 외부 LED 컨트롤러를 핀 1에 연결하지 마십시오.

  • 핀 2: 외부 LED 컨트롤러와 함께 핀 2만 사용하십시오.

핀 외장형 컨트롤러 Cable M8, Axial용 와이어 색상
주문 번호: 2200000898, 2200000899, 2200000900
1 Not connected Brown
2 LED (+) 흰색
3 Not connected Blue
4 Ground / LED (-) 블랙
5 (M12 전용) 사용되지 않음 -

SLP Strobe Controller#

SLP Strobe Controller를 사용하여 조명을 작동하는 방법에 대한 자세한 내용은 Basler SLP Strobe Controller 설명서를 참조하십시오.