Basler Camera Light Ring-50OD-x#

주요 기능#
- pylon 소프트웨어를 통한 작동
- 카메라와 조명 간의 완전 자동 동기화
- 사전 구성된 하드웨어 구성 요소
- 다양한 크기 및 LED 색상
일반 사양#
| Basler Camera Light Ring-50OD-Red | Basler Camera Light Ring-50OD-White | Basler Camera Light Ring-50OD-Blue | |
|---|---|---|---|
| Order Number | 2200000639 | 2200000640 | 2200000641 |
| 모델명 | BCR-50R | BCR-50W | BCR-50B |
| LED 색상 | Red | 흰색 | Blue |
| 최대 파장 (일반적) | 630 nm | 5500 K | 470 nm |
| 소비 전력 | 3.1 W | 4.7 W | 3.1 W |
| 입력 전압 | 24 VDC (±10 %) | 24 VDC (±10 %) | 24 VDC (±10 %) |
| Basler Camera Light Ring-50OD-x | |
|---|---|
| 적합성 | CE (RoHS 포함), EN61000-6-2, EN61000-6-4, IEC 62471 조명 모델 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
컨트롤러 사양#
| Connectors | 컨트롤러: Würth Elektronik WR-TBL 시리즈 [691382010006] 터미널 블록 커넥터: Würth Elektronik WR-TBL 시리즈 [691381000006] |
| 소비 전력 | 컨트롤러 부품: 최대 4 W 카메라 전원 출력: 최대 24 W(사용하는 카메라에 따라 다름) |
| 구동 방식 | 정전압 |
| Intensity Control Method | 펄스폭 변조(PWM) 제어 |
| Pulse-Width Modulation Frequency | 100 kHz |
| Cable Length | 조명 케이블: 500 mm 카메라 케이블: 최대 3 m |
| 하우징 재질 | 알루미늄 합금, 수지 |
링 조명 치수#
핀 연결에 대해서는 Installation (Basler Camera Lights)을(를) 참조하십시오.
→ Basler Camera Light CAD/기술 도면을 다운로드하세요.
환경 요구 사항#
| Temperature During Operation | 0~40 °C(32~104 °F) (주변 온도 변화에 따라 광도가 달라질 수 있습니다.) |
| Humidity During Operation | 20~85 %(비응축) |
| Temperature During Storage | -20–60 °C (-4–140 °F) |
| Humidity During Storage | 20~85 %(비응축) |
| 냉각 방식 | 자연 공랭식 |
성능 차트#
조명 작동 거리(LWD)에 따른 상대 조도#

정보
다이어그램은 다음 기준 모델을 기반으로 합니다: BCR-50W
스펙트럼#
상대 균일도#
정보
기준 모델 데이터: BCR-50W