사용 사례 3 - 심플 라이트#
관련 구성 요소#
| 컴포넌트 | Type | 주문 번호 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Camera | 하드웨어 | 카메라 모델에 따라 다릅니다. 참조: https://www.baslerweb.com/en/products/ | ace 2, boost R 또는 racer 2 S 카메라 |
| 전원-I/O 케이블 M8 , 6핀/개방형 | 하드웨어 | 2200000315, 2200000296 | M8 길이 5m 또는 10m의 6핀/개방형 케이블 |
| 전원 24 V | 하드웨어 | 2200000958 | 보드 및 카메라용 전원 공급 장치 |
| Driver Board 2x2 | 하드웨어 | 2200002796 | Basler 부품용 브레이크아웃 및 조명 드라이버 보드 |
| 내장 컨트롤러가 없는 손전등 (최대 4A) | 하드웨어 | - | 예를 들어, 24V LED-Panel 보드(드라이버)의 LightB 커넥터에 +24V와 GND를 연결합니다. 라인 3을 통해 제어합니다. |
| pylon Software Suite | 소프트웨어 | - | 카메라 설정용 소프트웨어 |
연결 개요#
신청#
목적#
이 사용 사례는 라인 3을 통한 조명 제어를 설명합니다. 라인 3을 통해 조명(예: 내부 제어 기능이 없는 24V LED 패널)을 카메라의 노출과 동기화합니다. 라인 3은 카메라의 플래시 윈도우 신호를 전송합니다. 드라이버 보드는 이 신호를 사용하여 LightB 출력을 제어합니다. 조명(예: 내부 제어 기능이 없는 24V LED 패널)은 LightB 커넥터(+24V 및 GND)를 통해 전원이 공급됩니다.
전제 조건#
- Driver Board 2x2 그리고 완전 연결형 카메라 ( 연결 개요 참조)
- pylon Software Suite 설치가 완료되었으며, 카메라가 pylon Viewer
필수 단계#
-
조명을 보드에 연결하세요:
- 조명의 +24V와 GND를 ‘ Driver Board 2x2 ’의 LightB 커넥터(드라이버 출력)에 연결하십시오.
-
pylon Viewer 를 통해 카메라를 설정하세요 – 광 출력 (3행):
- ‘기능’ 창에서 ‘디지털 I/O 제어’ 범주를 클릭합니다.
- 3행에 Line Selector3번째 줄로 설정하세요.
- Output의 Line Mode'출력'으로 설정합니다.
- Flash Window의 Line Source 를 'Flash Window'로 설정하십시오. 이 신호는 카메라가 플래시 촬영을 허용할 때 High 상태가 됩니다. 보드는 이 신호를 사용하여 LightB 출력을 구동합니다.
- 3번째 줄의 Line Inverter 3번 라인의 값을 True로 설정하세요. 이 조명은 로우 액티브 방식이기 때문입니다. 라인 전압이 로우일 때 조명이 켜집니다.
-
이미지 캡처를 시작합니다(예: 연속 촬영 또는 트리거 촬영). 이때 (LightB의) 조명이 플래시 작동 시간 동안에만 켜져 있는지 확인하십시오.
예상 결과#
3번 라인은 FlashWindow 신호(반전된 신호)를 통해 LightB 출력을 제어합니다. LightB 커넥터에 연결된 조명은 플래시 윈도우 기간 동안에만 켜집니다. 3번 라인의 LED 는 (반전된) 플래시 윈도우를 반영합니다.
문제 해결#
흔히 발생하는 문제#
| 증상 | 가능한 원인 | 조치 |
|---|---|---|
| 조명이 켜지지 않거나 플래시 창을 따라가지 않습니다. | - LightB에 연결되지 않은 Light. - 라인 3이 올바르게 구성되지 않았습니다. - 라인 3(롤링 셔터)의 플래시 창이 유효하지 않습니다. | - 배선 확인: +24 V 및 GND 단자는 반드시 다음의 LightB Driver Board 2x2 의 커넥터 (3번 라인은 LightB 출력만 제어하며, 조명의 전원은 LightB에서 공급됩니다). - 구성 및 3번째 줄 LED 을 확인하십시오 : In pylon Viewer 디지털 입출력 제어, Line Selector 에서 Line 3, Line Mode 에서 Output, Line Source 에서 Flash Window, Line Inverter 에서 True. 획득 중(반전 플래시 창)에 3번 라인 LED 을 관찰하십시오. - 롤링 셔터 효과에 대해: 다음의 값을 구하십시오. BslFlashWindowDuration 매개변수. 만약 그것이 0, 유효한 플래시 창이 확보되도록 노출 시간을 늘리고(필요한 경우 ROI 높이를 줄이십시오). |
| 전등은 켜져 있지만 화면은 여전히 어둡습니다(예: 노출 창 밖에서 빛이 들어오는 경우). | - 3번 라인의 Line Inverter 이 잘못되었습니다. 카메라가 노출 중이 아닐 때 불이 켜져 있습니다. | -‘ pylon Viewer ’의 디지털 I/O 제어에서, 라인 3의 설정을 Line Inverter 를 True (로우 액티브 조명: 라인이 로우일 때 조명이 켜짐)로 설정하십시오. 노출 중에 꺼져야 할 때 조명이 켜져 있다면, ' Line Inverter '를 토글하고 라인 3의 ' LED ' 및 이미지 밝기를 확인하십시오. |
다음 단계#
사용 사례 3과 사용 사례 2 - 트리거 시스템을 결합하면 트리거 방식의 이미지 촬영과 동기화된 플래시 조명을 모두 구현할 수 있습니다.