스위치 dart M, 2.5GigE, 3 포트, PoE+#

정보
Basler dart M GigE 카메라 모듈을 Basler dart M GigE 스위치(PoE)와 함께 사용하는 경우, Interface Board dart M GigE RJ45 PoE 대신 dart M GigE 스위치가 사용됩니다.
dart M GigE 스위치를 사용하는 경우 I/O 회로는 스위치에 위치하며, Circuit Diagrams (dart M GigE Switches) 항목을 참조하십시오.
주요 기능#
- 고속 데이터 전송을 위해 LAN에 dart M 카메라 모듈 연결
- 모든 Basler dart M GigE 카메라 모듈과 함께 사용 가능
- Power over Ethernet (PoE 및 PoE+)
- 최대 2.5 Gbit/s 대역폭
- I/O Connector를 통해 추가 전자 부품을 연결하기 위한 5 V 전원 공급
- Interface Board dart M GigE RJ45 PoE 대신 사용 가능
- 단 하나의 데이터 케이블로 하나의 스위치에 연결된 최대 세 대의 dart M GigE 카메라 모듈에 액세스 가능
- GigE 스위치의 I/O 커넥터를 통해 카메라 모듈의 GPIO에 액세스 가능
- 점보 프레임 지원
사양#
일반 사양#
| 사양 | Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, PoE+ |
|---|---|
| Order Number | 109791 |
| 포트 수 | 3 |
| I/O 라인 | 범용 입력(GPI) 라인 2개 범용 출력(GPO) 라인 2개 범용(GPIO) 라인 2개 |
| Interface | GigE, 2500 Mbit/s |
| 전원 공급 | PoE+: IEEE 802.3at (PoE+) 및 PoE: IEEE 802.3af |
| 소비 전력 | 사용 사례에 따라 다릅니다. Power Consumption For Different Use Cases를 참조하십시오. |
| 크기 | 56.0 x 85.0 x 20.7 mm |
| 중량 | <50 g |
| 지원 표준 | IEEE 802.3 IEEE 802.3at (PoE+) IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet) IEEE 802.3bz (25000BASE-T) IEEE 802.3x (Full-duplex flow control) |
| 적합성 | CE (RoHS 포함), UKCA, FCC, KC |
| 최대 패킷 크기 | 최대 9720 Bytes |
Jumbo Frame
- Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, PoE의 하드웨어는 최대 2500 바이트의 프레임 크기에 최적화되어 있습니다. 더 큰 크기도 가능하지만, 경우에 따라 스위치의 대역폭에 영향을 미칠 수 있습니다.
일부 일반적인 사용 사례는 아래 표를 참조하십시오. - 카메라에서 패킷 크기를 1,500 Bytes 초과로 늘리는 경우, 모든 네트워크 장치에서 점보 프레임 지원을 활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 차단된 패킷으로 인해 스트리밍이 실패할 수 있습니다.
- Jumbo Frame의 최대 패킷 크기를 사용하려면 네트워크 구성 (GigE 카메라) 항목에 설명된 대로 네트워크 어댑터를 최댓값으로 설정하십시오. 또한
GevSCPSPacketSize파라미터를 최대 크기로 설정하십시오. 대부분의 Basler dart M GigE 카메라는 최대 8192 바이트의 패킷 크기만 지원합니다.
예시: 일부 카메라 모듈 및 점보 프레임 설정에서의 스위치 대역폭
| 카메라 모듈 | 프레임 크기(Bytes) | 카메라 모듈당 데이터 속도(MB/s) | 전체 데이터 속도(MB/s) |
|---|---|---|---|
| 카메라 모듈 3대, 동일한 속도 | 3 x 2500 | ~100 (x 3) | ~300 |
| 카메라 모듈 3대, 동일한 속도 | 3 x 8192 | ~90 (x 3) | ~270 |
| 카메라 모듈 3개, 혼합 속도 | 2 x 8192 1 x 2500 | ~120 (x 2) ~60 (x 1) | ~300 |
| 카메라 모듈 3개, 혼합 속도 | 1 x 8192 2 x 2500 | ~120 (x 1) ~90 (x 2) | ~300 |
| 카메라 모듈 2개, 최대 속도 | 2 x 8192 | ~120 (x 2) | ~240 |
기계적 사양#
크기 및 마운팅 포인트#
→ 스위치 CAD/기술 도면을 다운로드합니다.
환경 요구 사항#
온도 측정 지점#
온도 및 습도#
| 작동 중 Device Temperature | 0~70 °C (32~158 °F) (switch 및 PHY components) 0~85°C (32~185 °F)(LAN transformer module) 아래의 경고 사항 및 temperature measurement points를 참조하십시오. |
| 보관 중 Device Temperature | 0–80 °C (32–176 °F) |
| 습도 | 20–80 %, 상대 습도, 비응축 |
Basler dart M GigE 스위치는 하우징 없이 공급됩니다.
경고 – 화상 위험
작동 중 GigE 스위치 구성품은 높은 온도를 발생시킵니다. 전원이 켜진 상태에서 스위치 및 그 구성품을 만지면 화상을 입을 수 있습니다.
작동 중 스위치의 뜨거운 구성품에 닿지 않도록 조치하십시오(예: 하우징에 스위치 장착).
주의 – 지정된 범위를 벗어난 온도는 dart M GigE 스위치를 손상시킬 수 있습니다.
사양 표에 지정된 범위를 벗어난 온도에서 스위치를 작동하면 다음과 같은 문제가 발생합니다.
- dart M GigE 스위치가 손상될 수 있습니다.
- GigE switch의 수명이 단축됩니다.
Ensure the temperatures of the switch and the PHY components stay below 70 °C (158 °F)!
Ensure the temperature of the LAN transformer module stays below 85°C (185 °F) when using PoE!
Provide sufficient heat dissipation. See Temperature Measurement Points.
전기적 사양#
주의 – EMI 보호 누락은 스위치 오작동을 유발할 수 있습니다.
전자기 간섭(EMI)에 대한 보호 조치 없이 스위치를 작동하면 스위치가 오작동할 수 있습니다.
EMI 문제를 방지하기 위한 조치를 취하십시오(예: 하우징에 스위치 장착).
자세한 내용은 Avoiding EMI and ESD Problems를 참조하십시오.
전원 공급#
Power supply via Power over Ethernet (PoE 및 PoE+): 전력은 IEEE 802.3at (PoE+) 또는 IEEE 802.3af (PoE) 사양을 준수해야 합니다.
정보
The Switch dart M, GigE, 2 Port, PoE+ is designed as a PoE+ PD (PoE powered device). The maximum power consumption of all components together, i.e., the switch, all connected cameras and other attached equipment, must be less than 25.5 W in total (when PoE+ is used) or less than 12.95 W in total (when PoE is used). This power must not be exceeded.
The power consumption of the switch depends on traffic and temperature. Due to the maximum current rating of the camera port connector, the maximum power consumption of each port must be less than 6 W.
See the Power Consumption for Different Use Cases table for more details.
사용 사례별 소비 전력#
다음 표는 다양한 사용 사례에 따른 일반적인 전력 소비 값을 보여줍니다.
| 사용 사례 | 전력 소비량(W) |
|---|---|
| dart M 카메라 모듈이 없는 스위치; LAN에 연결됨 | 2 |
| dart M 카메라 모듈 2개가 있는 스위치; 이미지 캡처 없음 | 7.4 |
| Switch with 3 dart M camera modules; 이미지 캡처 없음 | 10.1 |
| 2개의 dart M 카메라 모듈이 있는 Switch; 이미지 캡처됨; 최대 대역폭 | 9.4 |
| Switch with 3 dart M camera modules; 이미지 캡처됨; 최대 대역폭 | 13.1 |
| Switch with 3 dart M camera modules; 이미지 캡처됨; 최대 대역폭; external load 7.5 W via the 5 V power supply output | 21.6 |
정보
사용 사례에서 dart M GigE switch의 전력 소비량이 ~12 W 이상에 근접하는 경우, 더 높은 전력의 PoE+를 사용하는 것을 권장합니다.
범용 I/O 라인#
주의: GPIO 라인에 잘못된 전기 신호를 가하면 보드가 심각하게 손상될 수 있습니다.
아래에 지정된 대로 적절한 입력 또는 출력 신호 전압을 인가해야 합니다.
입력으로 작동#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대값입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 보드가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 0–24 VDC | 안전 동작 범위. 최소 외부 풀업 전압은 3.3 VDC입니다. |
| 0–0.8 VDC | 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
| >0.8–2.0 VDC | 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다. |
| >2.0 VDC | 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
출력으로 작동#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대값입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 보드가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 3.3–24 VDC | 안전 작동 범위 |
| <3.3 VDC | 신뢰할 수 없는 GPIO 출력 |
- 내부 풀업 저항: ≈650 Ω(오픈 컬렉터). 많은 응용 분야에서 추가 풀업 저항을 제공해야 합니다.
- 잔류 전압("on" 상태): 50 mA 및 하우징 온도 25 °C(77 °F) 조건에서 약 0.4 VDC. 실제 잔류 전압은 동작 온도, 부하 전류 및 전자 부품의 생산 공정에 따라 다릅니다.
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 최대 부하 전류: 50 mA
- 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
- 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더 커집니다.
- 부하 전류가 감소할수록 출력의 전파 지연이 증가합니다.
- 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
- 전류가 높을수록 긴 케이블에서 전압 강하가 더 커집니다.
I/O 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.
케이블 요구 사항#
이더넷 케이블#
- 고품질 이더넷 케이블을 사용하십시오. S/STP 차폐 기능이 있는 Cat 5e 이상의 차폐 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
- 다이렉트(패치) 또는 크로스오버 이더넷 케이블 중 하나를 사용하십시오.
- 강한 자기장 근처는 피해야 합니다.
- Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 이더넷 케이블 사용을 권장합니다.
I/O 케이블#
- I/O 케이블은 단면적이 최소 0.09 mm²(AWG28에 가까움)여야 합니다.
- I/O 케이블은 전원 공급에 사용됩니다.
- 최대 케이블 길이 10 m를 초과해서는 안 됩니다.
- 권장 커넥터: TE 1-338095-0(압착형) 또는 WR-MM 690157001072(리본형)
- 강한 자기장과의 근접을 피해야 합니다.
- Basler는 dart M I/O cables 사용을 권장합니다.
FPC(Flat Field Cable)#
Basler는 dart Flexible Flat Cables 사용을 권장합니다.
NOTICE – FFC 케이블의 방향이 잘못되면 전 전자 장치가 손상될 수 있습니다.
FFC 케이블의 양쪽 끝은 방향성이 없으므로, 양쪽 끝을 카메라 모듈 커넥터나 dart M GigE switch 커넥터에 각각 연결할 수 있습니다. 단, 케이블을 올바른 방향으로 삽입해야 합니다. 즉, 다음 이미지와 같이 FFC 케이블의 빨간색 도체 경로가 보드를 향해야 합니다. 이미지는 인터페이스 보드 예시를 보여주지만 동일한 원리가 스위치에도 적용됩니다.
물리적 인터페이스#
Connectors#
이더넷 커넥터#
- 스위치로의 100/1000/2500 Mbit/s Ethernet 연결
- Power over Ethernet (PoE+)
- 8핀 RJ45 잭 8핀
주의 – 이더넷 커넥터에 가해지는 기계적 응력으로 인해 스위치가 손상될 수 있습니다.
이더넷 커넥터(RJ45 잭)에 기계적 응력이 가해지는 경우, dart M GigE switch의 기계적 손상을 방지하기 위해 케이블에 텐션 릴리프(strain relief)를 제공하십시오.
기계적 응력을 방지하는 방법에 대한 정보는 Mounting Instructions 토픽의 Providing Strain Relief for the RJ45 Connector 섹션을 참조하십시오.
FFC 커넥터#
- 20핀 Hirose FH67 (FH67-20S-0.5SV) FFC/FPC 커넥터
- dart FFC(Flexible Flat Cable)를 통해 dart M 카메라 모듈에 대한 인터페이스를 제공합니다.
I/O 커넥터#
- 10핀 암놈 커넥터: WR-MM 10핀(690367291076). 자세한 내용은 I/O Connector Pinout을 참조하십시오.
- 외부 전자기기를 위한 5 V 전원 공급장치 (I/O 커넥터의 핀 1~4를 통해)
I/O Connector 핀 배치
| 핀 | 설명 |
|---|---|
| 1 | I/O 라인 및 5 V OUT용 접지 |
| 2 | 5 V OUT; 1.5 A (최대 7.5 W) |
| 3 | I/O 라인 및 5 V OUT용 접지 |
| 4 | 5 V OUT; 1.5 A (최대 7.5 W) |
| 5 | 범용 I/O(GPIO) 라인 CAM 2 |
| 6 | 범용 I/O(GPIO) 라인 CAM 1 |
| 7 | CAM 2용 범용 출력(GPO) 라인 |
| 8 | CAM 1용 범용 출력(GPO) 라인 |
| 9 | CAM 2용 범용 입력(GPI) 라인; 세 번째 카메라를 사용하는 경우 GPI CAM 3과 공유됨 |
| 10 | CAM 1용 범용 입력(GPI) 라인 |
정보
I/O 커넥터의 핀 1~4는 외부 부품을 위한 5 V 전원 공급장치로만 사용할 수 있습니다. 스위치의 AUX 전원 사양에 사용되므로 외부 전원 공급장치로 사용하지 마십시오.
카메라 1 및 3용 공유 핀
시스템 설정에서 3대의 카메라를 사용하는 경우 카메라 2는 카메라 3과 입력 핀(핀 9)을 공유합니다. 결과적으로 두 카메라는 동시에만 외부 트리거를 수신할 수 있습니다. 서로 다른 시점에 카메라를 트리거해야 하는 경우 소프트웨어 트리거와 함께 Timer 기능을 사용하십시오.
외부 전자기기를 위한 5 V 전원 공급#
dart M GigE PoE+ 스위치의 I/O 커넥터는 패턴 프로젝터 등 외부 전자 부품을 시스템에 연결하는 데 사용할 수 있는 5 V 전원 공급을 제공합니다. 5 V OUT은 1.5 A 퓨즈와 서압 다이오드로 보호되며, 다음 회로도를 참조하십시오.
참고 – 부하가 너무 높으면 스위치가 손상될 수 있습니다.
시스템을 설계할 때 다음 사항을 고려하십시오.
- 외부 5 V 출력의 부하가 7.5 W를 초과하지 않도록 하십시오. 이 한도를 초과하면 스위치의 퓨즈가 차단되어 스위치를 작동할 수 없게 됩니다.
- 또한 스위치의 모든 부하/소비 전력 총합(최대 카메라 3대 + 5 V 출력의 외부 부하)과 스위치 자체의 전력이 컴퓨터에 설치된 Ethernet 카드(NIC)가 PoE를 통해 공급할 수 있는 최대 전력을 초과하지 않는지 확인하십시오.
자세한 내용은 Power Consumption 표를 참조하십시오.
상태 LED#

dart M GigE switch에는 다음과 같은 상태 LED가 있습니다.
카메라 상태 LED
카메라 상태 LED(위 그림의 Status LED Cam 1~3)는 연결된 Basler dart M GigE 카메라 모듈의 상태를 나타냅니다.
다양한 카메라 상태에 대한 정보는 dart M Interface Description 항목의 LED States 표를 참조하십시오.
전원 LED
| LED State | 의미 |
|---|---|
| 꺼짐 | 전원 없음 |
| 녹색 켜짐 | 전원 켜짐, 이더넷 연결됨 |
호스트 포트 상태 LED
| LED State | 의미 |
|---|---|
| 주황색 점등 | 호스트 컴퓨터와 GigE switch 간의 링크 연결됨 |
| 주황색 깜박임 | 호스트 컴퓨터와 GigE switch 간의 통신 활동을 나타냅니다. |
이더넷 포트 상태 LED
FFC 커넥터를 통해 dart M GigE switch에 연결된 각 카메라 모듈의 경우, 해당 이더넷 포트 상태 LED가 다음 상태를 나타냅니다.
| LED State | 의미 |
|---|---|
| 꺼짐 | 카메라 모듈이 switch에 연결되지 않음 |
| 녹색 켜짐 | 카메라 모듈이 switch에 연결됨 |
| 녹색 깜박임 (간격이 넒음/맥박 형태) | 카메라 모듈이 switch에 연결됨 pylon 소프트웨어와 연결됨 |
| 녹색 깜박임 (매우 빠른 간격) | 카메라 모듈이 switch에 연결됨 pylon 소프트웨어와 연결됨 이미지 캡처가 시작되었습니다. |
추가 정보#
- 다양한 dart M GigE 카메라 모델에 대한 정보는 Basler dart M 개요 항목을 참조하십시오.
- 하드웨어 설치(GigE 카메라) 항목의 dart M Cameras 섹션을 참조하십시오.
- dart M Interface Description 항목을 참조하십시오.
- Circuit Diagrams (dart M GigE Switches) 항목을 참조하십시오.
- 기타 Basler dart M GigE Accessories도 참조하십시오.
- Network Configuration (GigE Cameras) 참조
- Network-Related Parameters 참조