daA2500-60mc-IMX8MP-EVK#

이 애드온 카메라 키트는 i.MX 8M Plus 애플리케이션 프로세서를 지원하며, NXP 평가 보드에 비전 기능을 추가하기 위한 시작점을 제공합니다. 이 키트에는 5 MP dart 카메라 모듈, 케이블, 렌즈, BCON for MIPI to Mini SAS 어댑터 및 프로세서에 최적화된 드라이버가 포함되어 있습니다.
이 애드온 카메라 키트는 다음 NXP 평가 보드와 호환됩니다.
- i.MX 8M Plus
키트 구성품#
키트에는 다음 구성품이 포함되어 있습니다.
- Basler dart daA2500-60mc 카메라 모듈, S-mount
- Evetar Lens E3360D IR-Cut F2.0 f4mm 1/1.8"
- BCON for MIPI to Mini SAS 어댑터 (버전 1 또는 버전 2)
- 연성 평면 케이블, 0.2 m
- i.MX 8M Plus용 카메라 드라이버
BCON for MIPI to Mini SAS 어댑터 버전#
BCON for MIPI to Mini SAS 어댑터는 두 가지 버전으로 제공됩니다. 어댑터의 버전에 따라 하드웨어 설치 방법이 다릅니다.
아래 이미지를 사용하여 어댑터 버전을 확인하십시오.
추가 구성품 및 소프트웨어#
완전한 임베디드 비전 시스템을 구축하려면 AddOn 카메라 키트에 포함되지 않은 다음 구성품도 필요합니다.
- 프로세싱 보드
- SD 카드 (최소 4 GB)
- 전원 공급 장치
- HDMI 모니터(풀 HD 해상도)
- USB 허브, USB 키보드, USB 마우스
- HDMI 케이블
- 국제용 전원 케이블 플러그
- 이미지 스트리밍, 저장, 처리용 소프트웨어
사양#
카메라 사양#
카메라 모델의 사양은 여기서 확인하세요.
렌즈 사양#
이 애드온 카메라 키트에는 Evetar Lens E3360D IR-Cut F2.0 f4mm 1/1.8"가 포함되어 있습니다.
이 렌즈에 대한 자세한 내용은 Basler 웹사이트를 방문하세요.
Basler는 적합한 렌즈 제품군을 지속적으로 확장하고 있으므로, 현재 카메라에 사용할 수 있는 렌즈를 확인하려면 Basler 웹사이트를 방문하세요.
추가 구성품 사양#
애드온 카메라 키트에 포함되지 않은 추가 구성품의 사양에 대해서는 해당 제조업체의 문서를 참조하십시오.
전원 공급 사양#
특정 전원 공급장치 사양은 해당 제조업체의 설명서(예: 프로세싱 보드의 전원 공급장치 사양)를 참조하세요.
하드웨어 설치#
주의 – 하드웨어 설치가 완료되기 전에 전원을 공급하면 카메라와 보드 부품이 손상될 수 있습니다.
모든 임베디드 비전 시스템 구성 요소의 하드웨어 설치가 완료된 경우에만 전원 공급 장치를 콘센트에 연결하십시오.
다음 그림은 어댑터 버전에 따른 설치 절차를 보여줍니다.
- 렌즈에서 약 0.5 mm 거리가 될 때까지 록 링을 돌려 렌즈 나사산에 부착합니다.
- 렌즈에서 보호 캡을 제거하고 카메라에 렌즈를 장착합니다.
- 연성 평면 케이블을 카메라의 FCC 커넥터에 꽂습니다. 케이블을 삽입하려면 다음을 수행하십시오.
- FCC 커넥터의 검은색 잠금 바를 엽니다.
- 접지 탭이 아래를 향하도록(케이블의 파란색 부분이 카메라 반대쪽을 향하도록) 케이블 끝을 커넥터에 단단히 밀어 넣어 양측의 고정 탭이 홈에 맞물리도록 합니다.
- 잠금 바를 아래로 젖혀 커넥터를 잠급니다.

- 연성 평면 케이블의 반대쪽 끝을 어댑터 보드의 FCC 커넥터에 꽂습니다.
- FCC 커넥터의 검은색 잠금 바를 엽니다.
- 접지 탭이 아래를 향하도록(케이블의 파란색 부분이 어댑터 보드 반대쪽을 향하도록) 케이블 끝을 커넥터에 단단히 밀어 넣어 양측의 고정 탭이 홈에 맞물리도록 합니다.
- 잠금 바를 아래로 젖혀 커넥터를 잠급니다.
-
어댑터 보드를 프로세싱 보드에 연결하고 아래 그림과 같이 어댑터 보드의 방향이 올바르게 정렬되었는지 확인합니다.
어댑터 버전 1어댑터 버전 2 주의 – 잘못 연결하면 카메라가 손상될 수 있습니다.
어댑터 보드의 방향이 잘못되면 카메라의 전자 부품이 손상될 수 있습니다.
어댑터 보드를 프로세싱 보드에 연결할 때 위 그림과 같이 어댑터 보드의 방향이 올바르게 정렬되어 있는지 확인하십시오.
-
애드온 카메라 키트에 포함되지 않은 추가 구성품은 해당 제조업체의 문서에 따라 설치하고 연결하십시오.
- 전원 공급 장치를 콘센트에 연결합니다.
정보
하드웨어 설치가 완료되면 원하는 초점 설정이 될 때까지 록 링을 돌려 렌즈의 초점을 조절하십시오.
소프트웨어 설치#
소프트웨어는 Basler 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
소프트웨어를 다운로드한 후 다운로드 패키지에 포함된 readme.txt 파일의 설치 지침을 따르십시오.
소프트웨어 라이선싱#
당사 웹사이트에서 다운로드할 수 있는 애드온 카메라 키트용 소프트웨어("소프트웨어")는 "dart BCON for MIPI 애드온 카메라 키트 사용권 계약"의 조건에 따라 사용자에게 라이선스가 부여됩니다. 자세한 내용은 소프트웨어에 포함된 라이선스 텍스트 파일을 참조하십시오.
이 소프트웨어는 비독점적 Basler 소프트웨어 또는 제3자가 오픈소스 라이선스로 제공하는 소프트웨어("제3자 소프트웨어")를 포함하며, 해당 제3자 소프트웨어와 함께 제공되는 소프트웨어 라이선스 계약의 조건에 따라 사용자에게 라이선스가 부여됩니다. 제3자 소프트웨어의 사용은 전적으로 해당 라이선스의 조건에 따릅니다. 적용 가능한 제3자 라이선스의 라이선스 조건은 소프트웨어에서 확인하거나 Basler 지원팀에 문의하십시오. Basler가 제공하는 소프트웨어에는 누구나 사용 및 수정할 수 있는 일부 오픈소스 소프트웨어가 포함되어 있으며, 단, 동일한 라이선스 계약으로 다른 모든 사용자에게 소스 코드를 제공해야 합니다. 소프트웨어를 수령한 날로부터 3년 동안, 귀하 또는 제3자는 해당 라이선스에서 요구하는 범위 내에서 그리고 소프트웨어 교환에 통상적으로 사용되는 매체를 통해 서면으로 Basler에 요청하여 소스 코드 배포에 드는 실제 비용을 제외하고는 무료로 오픈소스 라이선스에 따라 라이선스가 부여된 구성품의 완전한 기계 판독 가능 소스 코드 사본을 받을 수 있습니다.
다음 단계#
개발자 리소스#
소프트웨어 설치 및 자체 임베디드 비전 솔루션 개발에 대한 정보는 Camera Enablement Package에 포함된 readme.txt 파일을 참조하십시오.
기술 지원#
기술적인 문제가 발생하면 언제든지 Basler 고객 서비스 팀으로 문의하십시오. 연락처 정보는 여기에서 확인하실 수 있습니다.
다른 하드웨어 플랫폼으로 포팅하거나 제공된 소프트웨어 스택을 수정하는 데 도움이 필요한 경우 Basler 영업부로 문의하십시오.