케이블 GigE M12, M, 8P/RJ45#
| 주문 번호 | 케이블 길이 |
|---|---|
| 2200000614 | 2 m |
| 2200000284 | 10 m |
케이블 도면#
물리적 사양#
| 카메라 측 커넥터 | M12 8핀, 수형 플러그, X 표준 코딩(IEC 61076-2-109) |
| 호스트 측 커넥터 | RJ45 |
| 케이블 직경 | 6.4 mm |
| 외피 | 블랙 PVC |
| 최소 벤딩 반경 | 케이블 직경의 10배, 고정 설치 |
| 최대 벤딩 횟수 | 없음(고정 설치 전용) |
| 케이블 체인 애플리케이션에 적합 | 아니요 |
| 로보틱스 애플리케이션에 적합 | 아니요 |
환경 사양#
| 작동 온도 범위 | -25–85 °C, 비이동식 |
커넥터 사양#
| 보호 등급 | 체결 상태에서 IP67 |
일반 정보#
| RoHS 준수 | 예 |
| CE 적합성 | 예 |
| 보증 | 1년 |