Basler SLP Cable, TBL-S/open, P
TBL 커넥터와 개방형 단자가 있는 전원 및 I/O용 SLP 케이블입니다.

| Order Number | Cable Length |
| 2200000331 | 1.5 m |
케이블 도면

| 개방형 단자 | Wire Color | 기능 | 핀 번호(TBL) |
| 흰색 | 접지 | 2 |
| Brown | SLP Comm | 3 |
| 하우징 | 블랙 | 실드 | 2 |
물리적 사양
| |
| 커넥터 | Würth, TBL 691381000006 |
| 케이블 단면적 | 2 x 0.5 mm²(AWG 20에 근접) |
| 케이블 직경 | 5.3 mm |
| 와이어 절연 | PVC |
| 외피 | PVC |
| 최소 벤딩 반경 | 26.5 mm(케이블 직경의 5배), 고정 설치 |
| 최대 벤딩 횟수 | 없음(고정 설치 전용) |
| 케이블 체인 애플리케이션에 적합 | No |
| 로봇 애플리케이션에 적합 | No |
전기적 사양
환경 사양
| |
| 작동 온도 범위 | -40–80 °C, 고정 상태 |
플러그 사양
| TBL 691381000006 |
| 접촉 저항 | 최대 20 mΩ |
| 접점 도금 | 황동(CuZn) |
| 플러그 절연체 재질 | PA66 |
케이블을 조명에 연결하기 전에 카메라 조명에 관한 내용을 읽어보십시오. Basler Camera Lights 섹션에서 해당 내용을 찾을 수 있습니다.