Basler SLP Cable, TBL-L/open, P#

정보
이 케이블은 다음 제품에 적합합니다.
- Basler SLP Strobe Controller
| Order Number | Cable Length |
|---|---|
| 2200000330 | 1.5 m |
케이블 도면#
배선 정보#
| 개방형 단자 | Wire Color | 기능 | 핀 번호(TBL) |
|---|---|---|---|
| GND | 흰색 | 접지 | 1 |
| SLP Comm | Brown | SLP Comm | 4 |
| 블랙 | 실드 | 1 |
두 개의 컨트롤러를 데이지 체인 방식으로 연결하려면:
- 첫 번째 컨트롤러의 Lighting 커넥터의 GND 핀에 케이블의 오픈 엔드 흰색 와이어를 삽입합니다.
- 첫 번째 컨트롤러의 Lighting 커넥터의 SLP Comm 핀에 케이블의 오픈 엔드 갈색 와이어를 삽입합니다.
- 두 번째 컨트롤러의 Camera 커넥터에 TBL 커넥터를 꽂습니다.
자세한 내용은 Basler SLP Strobe Controller 항목을 참조하십시오.
물리적 사양#
| 커넥터 | Würth, TBL 3611 |
| 케이블 단면적 | 2 x 0.25 mm² (AWG 24에 가까움) |
| 케이블 직경 | 4.5 mm |
| 와이어 절연 | PVC |
| 외피 | PVC |
| 최소 벤딩 반경 | 18 mm (케이블 직경의 4배), 고정 설치 |
| 최대 벤딩 횟수 | 없음(고정 설치 전용) |
| 케이블 체인 애플리케이션에 적합 | No |
| 로봇 애플리케이션에 적합 | No |
전기적 사양#
| 최대 작동 전압 | Basler SLP Strobe Controller의 전원 사양에 대해서는 Basler SLP Strobe Controller 항목을 참조하십시오. |
| 와이어 저항 | <1 Ω |
환경 사양#
| 작동 온도 범위 | -40–80 °C, 고정 상태 |
플러그 사양#
| TBL 3611 | |
|---|---|
| 접촉 저항 | 최대 20 mΩ |
| 접점 도금 | 황동(CuZn) |
| 플러그 절연체 재질 | PA66 |
일반 정보#
| 적합성 | CE (RoHS 포함) 케이블 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
| 품질 보증 | 3년 |
케이블을 컨트롤러에 연결하기 전에 Basler SLP Strobe Controller 항목을 읽어보십시오. 이 항목에는 중요한 안전 정보뿐만 아니라 핀 할당, 전력 요구 사항, 컨트롤러 설치 및 사용에 관한 정보가 포함되어 있습니다.