콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler SLP Cable, M8 6p/TBL-S#

M8 6핀 및 TBL 커넥터가 장착된 전원 및 I/O용 SLP 케이블입니다.

Basler SLP Cable, M8 6p/TBL-S

정보

이 케이블은 ace 2 및 boost 카메라를 Basler Camera Lights에 연결하는 데 적합합니다.

Order Number Cable Length
2200001008 3 m

케이블 도면#

케이블 도면

배선 정보#

정보

USB 또는 PoE를 통해 카메라에 전원을 공급하는 경우, 터미널 블록 커넥터의 핀 1에 전선을 연결하지 마십시오.

Pin Number (M8) Wire Color 기능 핀 번호(TBL)
1 Brown 카메라 전원 1
2 흰색 Not connected
3 Blue Not connected
4 블랙 Not connected
5 Gray GPIO 3
6 Pink 접지 2
하우징 블랙 실드 2

물리적 사양#

카메라 측 커넥터 M8 6핀 수형
호스트 측 커넥터 Würth, TBL 381C
케이블 단면적 0.25 mm² (AWG24에 가까움)
케이블 직경 5.7 mm
와이어 절연 PVC
외피 PUR
최소 벤딩 반경 없음(고정 설치 전용)
최대 벤딩 횟수 없음(고정 설치 전용)
케이블 체인 애플리케이션에 적합 No
로봇 애플리케이션에 적합 No

전기적 사양#

최대 작동 전압 30 VDC
와이어 저항 약 0.4 Ω

환경 사양#

작동 온도 범위 -25–80 °C, 비동적 조건

플러그 사양#

접촉 저항 20 mΩ
접점 도금 주석
보호 등급 UL 94 V-0
플러그 절연체 재질 PA66

일반 정보#

적합성 CE (RoHS 포함)
케이블 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
품질 보증 3년

케이블을 카메라에 연결하기 전에 사용 중인 카메라 모델 관련 항목을 읽어보세요. 해당 내용은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 찾을 수 있습니다.