콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler SLP Cable, HRS 6p/TBL-S, P#

HRS 6핀 및 TBL 커넥터가 장착된 전원 및 I/O용 SLP 케이블입니다.

Basler SLP Cable HRS 6p/TBL-S, P

정보

이 케이블은 다음 제품에 적합합니다.

  • Basler Camera Lights
  • ace U 카메라
  • ace L 카메라
Order Number Cable Length
2200000329 3 m

케이블 도면#

케이블 도면

배선 정보#

정보

USB 또는 PoE를 통해 카메라에 전원을 공급하는 경우, 터미널 블록 커넥터의 핀 1에 전선을 연결하지 마십시오.

핀 번호(HRS) Wire Color 기능 핀 번호(TBL)
1 Brown 카메라 전원 1
2 Pink Opto In
3 초록색 SLP Comm 3
4 Yellow Camera I/O 2
5 Gray Opto Ground
6 흰색 접지 2
하우징 블랙 실드

물리적 사양#

카메라 측 커넥터 Hirose 6 pin [HR10A-7P-6S (73)]
호스트 측 커넥터 Würth, TBL 691381000006
케이블 단면적 3 x 2 x 0.14 mm²(AWG 26에 근접)
케이블 직경 5.8 mm
와이어 절연 PVC
외피 PVC
최소 벤딩 반경 34.8 mm (케이블 직경의 6배), 고정 설치
최대 벤딩 횟수 없음(고정 설치 전용)
케이블 체인 애플리케이션에 적합 No
로봇 애플리케이션에 적합 No

전기적 사양#

최대 작동 전압 카메라의 전원 사양은 카메라 설명서를 참조하십시오.
와이어 저항 <1 Ω

환경 사양#

작동 온도 범위 -40–80 °C, 고정 상태

플러그 사양#

R10A-7P-6S (73) TBL 691381000006
내구성 >1000회 체결 주기 n/a
접촉 저항 최대 10 mΩ 최대 20 mΩ
접점 도금 실버 황동(CuZn)
보호 등급 IP40 n/a
플러그 절연체 재질 Polyamide/PBT PA66

일반 정보#

적합성 CE (RoHS 포함)
케이블 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
품질 보증 3년

케이블을 카메라와 Light에 연결하기 전에 사용 중인 카메라 모델 및 Camera Light와 관련된 항목을 읽어보십시오. 해당 항목은 Area and Line Scan Cameras 및 Basler Camera Lights 섹션에서 확인하실 수 있습니다.