콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open#

RS-422 M8 6핀 커넥터 및 개방형 단말을 갖춘 PLC용 Power-I/O 케이블.

RS-422 M8 6핀 커넥터 및 개방형 단말을 갖춘 PLC용 Power-I/O 케이블

소개#

Power-I/O RS-422 케이블은 M8 6핀 커넥터(카메라 측)와 내장형 신호 변환기를 특징으로 합니다.

이 보드의 주요 특징은 RS-422 차동 신호를 Basler ace 2 또는 racer 2 S 카메라의 GPIO 및 광결합(opto-coupled) 입력 포트와 호환되는 싱글엔드(single-ended) 신호로 변환할 수 있다는 점입니다.

RS-422 외에도 입력 라인 1용 신호 변환기는 별도의 와이어를 통해 5 V TTL 및 24 V PLC 신호 레벨을 수용합니다.

기술 데이터#

정보

이 케이블은 다음 카메라 모델에 적합합니다.

  • ace
  • racer 2 S
Order Number Cable Length
2200002274 10 m

케이블 도면#

케이블 도면

주의 – 화재 위험이 있으며 화상을 입거나 카메라가 손상될 수 있습니다.

이 케이블은 총 전류 1 A 이하로 설계되었습니다. 이 한도를 초과하면 과열로 인해 화재 위험 및 부상 위험이 발생할 수 있습니다. Basler는 안전 작동 한계 내에서 유지되도록 퓨즈 또는 제한된 전원 공급 장치를 사용할 것을 권장합니다.

주의 – 부적합한 카메라를 사용하면 부품이 손상될 수 있습니다.

Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open은 Basler ace 2 또는 Basler racer 2 S 카메라와 함께 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 커넥터가 맞더라도 다른 카메라 모델과 함께 케이블을 사용하면 신호 변환기 회로, 케이블 또는 카메라가 손상될 수 있습니다.

배선 정보#

개방형 단자 Wire Color 카메라 내 기능 카메라 내 포트 유형
VCC In (12V-24V) Brown AUX 전원 공급 장치 전원
GND 흰색 접지 Power GND
TTL In Yellow 입력 라인 1(광결합) Opto In
GND 초록색 접지 I/O GND
PLC In Pink 입력 라인 1(광결합) Opto In
PLC GND Gray 접지(광결합) Opto GND
RS-422_n (1) Gray/Pink 입력 라인 1(광결합) Opto In
RS-422_p (1) Red/Blue 입력 라인 1(광결합) Opto In
RS-422_n (2) Blue Input line 2 GPIO
RS-422_p (2) Red Input line 2 GPIO
RS-422_n (3) Violet Input line 3 GPIO
RS-422_p (3) 블랙 Input line 3 GPIO

정보

  • 통합된 포토커플러로 인해 Input line 1은 제한된 속도만 제공합니다. 애플리케이션에서 High Speed가 필요한 경우, 외부 트리거링을 위해 Input line 2 또는 Input line 3을 사용하는 것이 좋습니다. 상세 정보:
    • TTL In, PLC In, RS-422 (1)은 광학 격리된 저속 카메라 입력을 구동합니다.
      10 kHz 이하의 스위칭 주파수를 가진 신호에 가장 적합합니다.
    • RS-422 (2)와 RS-422 (3)은 범용 풀 스피드 입력용입니다.
  • VCC, TTL In, PLC In용 각 와이어는 해당하는 GND 와이어와 꼬여 있습니다.
    전자기장에 대한 최상의 내성을 위해 모든 GND 와이어는 동일한 GND 지점에 저임피던스로 연결되어야 합니다.
  • 신호 컨버터는 VCC를 통해 전원이 공급됩니다. 따라서 카메라가 Power over Ethernet (PoE) 또는 Power over CoaXPress (PoCXP)를 통해 전원을 공급받는 경우에도 VCC를 전원에 연결해야 합니다.
  • TTL In, PLC In, RS-422 (1)은 '유선 OR(wired-or)' 구성으로 연결되어 있습니다. 사용하지 않는 신호는 연결하지 않은 상태로 두어야 합니다. 전자기 간섭에 대한 최상의 내성을 위해 TTL In과 PLC In을 선택적으로 GND에 연결할 수 있습니다.
  • 합선 시 신호 컨버터의 손상을 방지하기 위해 Basler는 12 V의 VCC 전압을 사용할 것을 권장합니다.
    그러나 24 V의 VCC 전압으로 컨버터 케이블과 카메라를 작동하는 것도 안전합니다.

물리적 사양#

카메라 측 커넥터 M8 6핀, 수형 플러그, A 표준 코딩
호스트 측 커넥터 없음, 개방형 단말
케이블 단면적 6 x 2 x 0.14 mm² (AWG 26 인근)
케이블 직경 7.1 mm
와이어 절연 PVC
외피 PVC
최소 벤딩 반경 42.6 mm (케이블 직경의 6배), 고정 설치
최대 벤딩 횟수 없음(고정 설치 전용)
케이블 체인 애플리케이션에 적합 No
로봇 애플리케이션에 적합 No

전기적 사양#

공칭 동작 전압 카메라의 전원 사양은 카메라 설명서를 참조하십시오.
최대 작동 전압 카메라의 전원 사양은 카메라 설명서를 참조하십시오.
와이어 저항 ≤142 Ω/km

DC 특성#

다음 표는 DC(직류) 특성을 보여줍니다.

설명 RS-422 TTL 5 VDC PLC 24 VDC
최소 입력 전압 -7 VDC 0 VDC 0 VDC
공칭 최대 입력 전압 12 VDC 24 VDC 24 VDC
절대 최대 입력 전압 14 VDC 30 VDC 30 VDC
최대 로우 레벨 전압 임계값 -200 mV diff 1.4 VDC 8.4 VDC
최소 하이 레벨 전압 임계값 200 mV diff 2.6 VDC 10.8 VDC
주의 – 지정된 범위를 벗어난 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

30 VDC의 절대 최대 입력 전압은 짧은 시간이라도 절대로 초과해서는 안 됩니다. 이를 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.

정보

  • TTL In 및 PLC In의 임계값 전압은 카메라의 임계값 전압을 반영하며, 이는 'wired-or' 회로에 있는 쇼트키 다이오드의 순방향 전압만큼 증가합니다.
  • RS-422 문턱 전압은 RS-422_p (X)와 RS-422_n (X) 간의 차동 전압을 의미하며, 여기서 'X'는 입력 라인을 나타냅니다.

환경 사양#

작동 온도 범위 -25–80 °C, 비동적 조건

플러그 사양#

접점 도금 Ni/Au
보호 등급 잠금 위치에서 IP67

일반 정보#

적합성 CE (RoHS 포함)
케이블 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
품질 보증 3년

카메라에 케이블을 연결하기 전에 카메라 모델에 대한 항목을 읽어보십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.