Basler Power-I/O Cable, M8A, 8p, F, Open
M8A 8핀 암놈 커넥터와 개방형 단말을 갖춘 Power-I/O cable.

| Order Number | Cable Length |
| 2200002932 | 2 m |
| 2200002934 | 10 m |
케이블 도면

| Pin Number | Wire Color | 꼬임선 | 기능 |
| 1 | Red | | POWER IN 9–24 V |
| 2 | 주황색 | | VSYNC VCC 3.3–24 V |
| 3 | 초록색 | | VSYNC IN 3.3–24 V |
| 4 | Blue | | VSYNC OUT 3.3–24 V |
| 5 | Brown | | SIGNAL GND |
| 6 | 보라색 | x | RS485B |
| 7 | Yellow | x | RS485A |
| 8 | 블랙 | | POWER GND |
| 실드 | Shield | | n/a |
물리적 사양
| |
| 카메라 측 커넥터 | M8 8핀, 암놈 플러그, A 표준 코딩(IEC 61076-2-104) |
| 호스트 측 커넥터 | 없음, 개방형 단말 |
| 케이블 단면적 | 1 × 2 x AWG 26 + 4 x AWG 26 + 2 x AWG 22 |
| 케이블 직경 | 6.1 mm |
| 외피 | PVC, 검정색, UL 94 V-0 |
환경 사양
플러그 사양