콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Power Cable, HRS 6p/open, P#

HRS 6핀 커넥터와 개방형 단선으로 구성된 전원 케이블입니다.

Basler Power Cable, HRS 6p/open, P

정보

이 케이블은 다음 카메라 모델에 적합합니다.

  • aviator CL
  • racer
Order Number Cable Length
2000029758 10 m

케이블 도면#

케이블 도면

CAUTION – Personal Injury Hazard

합선 시 부상 위험 및 카메라 손상 위험 (GigE 카메라에만 해당)

합선 시 카메라 하우징의 온도가 급격히 상승할 수 있습니다. 이로 인해 카메라가 손상될 수 있으며, 하우징 접촉 시 화상 등의 부상을 입을 수 있습니다. 최악의 경우 과열로 인해 화재가 발생할 수 있습니다. 이를 방지하려면 합선 시 각 개별 와이어를 통해 흐르는 전류를 제한하기 위한 추가 조치를 취해야 합니다. 허용되는 최대 전류는 2 A입니다. 이를 수행하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

  • 퓨즈 사용
  • 전력 제한 공급장치 사용

배선 정보#

Pin Number Wire Color 기능
1/2 Brown 카메라 전원
3 n/a n/a
4 n/a n/a
5/6 흰색 Camera Power Ground

자세한 내용은 해당 카메라 사용 설명서를 참조하십시오.

물리적 사양#

카메라 측 커넥터 Hirose 6 pin [HR10A-7P-6S (73)]
호스트 측 커넥터 없음, 개방형 단말
케이블 단면적 2 x 2 x 0.5 mm² (AWG 21에 근접)
케이블 직경 5.5 mm
와이어 절연 PVC
외피 PVC
최소 벤딩 반경 27.5 mm(케이블 직경의 5배), 고정 설치용
최대 벤딩 횟수 없음(고정 설치 전용)
케이블 체인 애플리케이션에 적합 No
로봇 애플리케이션에 적합 No

전기적 사양#

최대 작동 전압 카메라의 전원 사양은 카메라 설명서를 참조하십시오.
와이어 저항 ≤250 Ω/km

환경 사양#

작동 온도 범위 -25–80 °C, 비동적 조건

플러그 사양#

내구성 >1000회 체결 주기
접촉 저항 최대 10 mΩ
접점 도금 실버
보호 등급 IP40
플러그 절연체 재질 Polyamide/PBT

일반 정보#

적합성 CE (RoHS 포함)
케이블 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
품질 보증 3년

자세한 내용은 해당 카메라 사용 설명서를 참조하십시오.

케이블을 카메라에 연결하기 전에 안전 경고를 포함한 카메라 사용 설명서를 읽어보십시오. 사용 설명서에는 핀 할당, 전원 요구 사항 및 카메라 설치 및 사용에 관한 포괄적인 정보가 추가로 포함되어 있습니다.

Basler 웹사이트에서 카메라 사용 설명서 및 관련 문서를 무료로 다운로드할 수 있습니다.