Basler Opto-I/O Cable, HRS 6p/open, P
카메라의 6핀 커넥터 중 광학 절연형 I/O 핀(IN, OUT, Opto Ground)에만 연결되는 Input/Output (I / O) 케이블입니다.

정보
이 케이블은 다음 카메라 모델에 적합합니다.
| 주문 번호 | 케이블 길이 |
| 2000034086 | 10 m |
케이블 도면

| 핀 번호 | 와이어 색상 | 기능 |
| 1 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 2 | 갈색 | 광학 절연형 IN (Line 1) |
| 3 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 4 | 노란색 | 광학 절연형 OUT (Line 2) |
| 5 | 흰색/녹색 | Opto-isolated I/O Ground |
| 6 | 해당 없음 | 해당 없음 |
물리적 사양
| |
| 카메라측 커넥터 | Hirose 6 pin [HR10A-7P-6S (73)] |
| 호스트측 커넥터 | 없음, 개방형 단자 |
| 케이블 단면적 | 2 × 2 × 0.14 mm² (AWG 26에 가까움) |
| 케이블 직경 | 최대 4.9 mm |
| 와이어 절연 | PVC |
| 외피 | PVC |
| 외부 피복 색상 | Blue |
| 최소 벤딩 반경 | 34.3 mm (케이블 직경의 7배), 고정 설치 |
| 최대 벤딩 횟수 | 없음(고정 설치 전용) |
| 케이블 체인 애플리케이션에 적합 | 아니요 |
| 로보틱스 애플리케이션에 적합 | 아니요 |
전기적 사양
| |
| 최대 작동 전압 | 카메라의 전원 사양은 카메라 문서를 참조하십시오. |
| 와이어 저항 | ≤142 Ω/km |
환경 사양
플러그 사양
| |
| 내구성 | >1000회 삽발거 |
| 접촉 저항 | 10 mΩ max. |
| 접점 도금 | 은색 |
| 보호 등급 | IP40 |
| 플러그 절연 재질 | 폴리아미드/PBT |
카메라에 케이블을 연결하기 전에 해당 카메라 모델에 대한 항목을 읽어보세요. 카메라 항목은 면 스캔 및 라인 스캔 카메라 섹션에서 찾을 수 있습니다.