Basler I/O Cable, HRS 6p/open, P#

정보
이 케이블은 다음 카메라 모델에 적합합니다.
- boost V
| Order Number | Cable Length |
|---|---|
| 2200001239 | 10 m |
케이블 도면#
배선 정보#
| Pin Number | Wire Color | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | Brown | Input 1 |
| 2 | Pink | Not connected |
| 3 | 초록색 | Output 1 |
| 4 | Yellow | I/O Ground |
| 5 | Gray | I/O Ground |
| 6 | 흰색 | I/O Ground |
자세한 내용은 해당 카메라 설명서를 참조하십시오.
물리적 사양#
| 카메라 측 커넥터 | Hirose, 6 pin [HR10A-7R-6S (73)] |
| 호스트 측 커넥터 | 없음, 개방형 단말 |
| 케이블 단면적 | 3 x 2 x 0.14 mm²(AWG 26에 근접) |
| 케이블 직경 | 5.8 mm |
| 와이어 절연 | PVC |
| 외피 | PVC |
| 최소 벤딩 반경 | 34.8 mm (케이블 직경의 6배), 고정 설치 |
| 최대 벤딩 횟수 | 없음(고정 설치 전용) |
| 케이블 체인 애플리케이션에 적합 | No |
| 로봇 애플리케이션에 적합 | No |
전기적 사양#
| 테스트 전압 | 1200 VDC |
| 와이어 저항 | ≤142 Ω/km |
환경 사양#
| 작동 온도 범위 | -25–80 °C, 비동적 조건 |
플러그 사양#
| 내구성 | >1000회 체결 주기 |
| 접촉 저항 | max. 10 mΩ |
| 접점 도금 | 실버 |
| 보호 등급 | IP40 |
| 플러그 절연체 재질 | Polyamide/PBT |
일반 정보#
| 적합성 | CE (RoHS 포함) 케이블 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
| 품질 보증 | 3년 |
카메라에 케이블을 연결하기 전에 카메라 모델에 대한 항목을 읽어보십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.