Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, S#

정보
이 케이블은 ace 및 ace 카메라에 적합합니다.
| Order Number | Cable Length |
|---|---|
| 2200000620 | 1 m |
| 2200000621 | 3 m |
케이블 도면#
전송 속도#
| 2200000620 / 2200000621 | |
|---|---|
| USB 2.0 | 480 Mbps |
| USB 3.0 | 5 Gbps |
물리적 사양#
| 2200000620 / 2200000621 | |
|---|---|
| 카메라 측 커넥터 | 나사 잠금 장치가 있는 Micro-B |
| 호스트 측 커넥터 | 타입 A, USB-IF 규격 준수 |
| 케이블 직경 | 최대 5.7 mm |
| 최소 벤딩 반경 | 28 mm, 고정 설치 |
| 최대 벤딩 횟수 | 없음(고정 설치 전용) |
| 케이블 체인 애플리케이션에 적합 | No |
| 로봇 애플리케이션에 적합 | No |
전기적 사양#
| 2200000620 / 2200000621 | |
|---|---|
| 최대 작동 전압 | 카메라의 전원 사양은 카메라 설명서를 참조하십시오. |
환경 사양#
| 2200000620 / 2200000621 | |
|---|---|
| 작동 온도 | 최대 70 °C, 비동적 |
일반 정보#
| 2200000620 / 2200000621 | |
|---|---|
| 적합성 | CE (RoHS 포함) 케이블 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
| 품질 보증 | 3년 |
알림 – 과도한 힘을 가하면 케이블이 손상될 수 있습니다.
다음과 같은 행위는 케이블 내부의 개별 와이어를 손상시켜 USB 3.0 데이터 전송 중단을 초래할 수 있습니다.
- 케이블에 무거운 하중을 가하는 행위
- 기계적 충격 또는 강한 진동
- 긁힘이나 타격과 같은 외부 영향
- 최소 굽힘 반경 미만으로 구부리는 행위
케이블을 취급할 때 주의를 기울이고 설치 중과 같이 굽힘을 최소화하십시오.
카메라에 케이블을 연결하기 전에 카메라 모델에 대한 항목을 읽어보십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.