콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F#

데이터 전송용 광케이블(CoaXPress‑over‑Fiber)입니다. Basler Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m, Basler racer 2 XL 라인 스캔 카메라 및 imaFlex 2 Dual 100 프레임 그래버와 함께 사용됩니다.

Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F

정보

이 케이블은 다음 카메라, 프레임 그래버 및 광섬유 트랜시버 모듈에 적합합니다.

  • racer 2 XL
  • imaFlex 2 Dual 100
  • Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m
Order Number Cable Length
2200002790 5 m
2200002791 10 m
2200002792 25 m
2200002793 50 m
2200002794 75 m
2200002795 100 m

케이블 도면#

케이블 도면

길이 허용 오차#

2200002790-220002795
1 <L <= 5 m, 10 m, 25 m, 50m, 75 m, 100 m +0.10/-0 m

광학 사양#

2200002790-220002795
테스트 파장(nm) 850 & 1300
IL (dB) <=0.35
BR (dB) >=20

Polarity#

A-A 광섬유 색상 B-B
1 Blue 12
2 주황색 11
3 초록색 10
4 Brown 9
5 - 8
6 - 7
7 - 6
8 - 5
9 Yellow 4
10 보라색 3
11 Pink 2
12 아쿠아 1

MPO/UPC 단면 형상#

참조 사양 최소 최대
X축 곡률 반경 2000 -
Y축 곡률 반경 5 -
표면 기울기 각도 X(장축)축 -0.2° +0.2°
표면 기울기 각도 X(단축)축 -0.2° +0.2°
광섬유 높이(nm) 1000 3000
마이너스 공면성(nm) 0 250
Fiber Differential Height-Adj. (nm) 0 300
Core Depression (nm) -100 +100

일반 정보#

2200002790-220002795
적합성 RoHS
품질 보증 3년

안전 및 취급#

경고 – 레이저 안전 지침 레이저 안전

부상을 방지하려면 항상 다음 안전 지침을 따르십시오.

광섬유 연결 부위에서는 적외선 영역의 레이저 방사가 방출됩니다. 레이저 방사는 눈에 보이지 않으며 직접 노출될 경우 눈에 손상을 줄 수 있습니다. 개방된 섬유 끝부분이나 활성화된 광 포트를 절대 들여다보지 마십시오. 설치, 유지 관리 또는 청소 작업을 수행하기 전에 연결을 해제하거나 안전하게 종료하십시오. 광섬유 찌꺼기는 주의해서 폐기하십시오.

정보

MPO 커넥터의 체결 횟수에는 제한이 있습니다. 일반적인 값은 50회입니다. 이 값을 초과하면 케이블을 교체해야 합니다.

광섬유 커넥터는 일반적인 산업용 전기 커넥터와는 다른 표준을 따릅니다. 중요한 점 중 하나는 결합하기 전에 항상 올바르게 청소해야 한다는 것입니다. 광섬유 단면에 먼지나 오염 물질이 있으면 커넥터가 쉽게 손상될 수 있으며, 이는 성능과 수명에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

케이블은 깨끗하고 건조한 장소에 보관하십시오.

주의 – 굽힘이나 장력으로 인해 케이블이 손상될 수 있습니다.
  • 케이블에 지정된 최소 굽힘 반경을 준수하십시오. 케이블을 짓누르거나 비틀거나 늘리거나 압착하지 마십시오.
  • 케이블을 날카로운 모서리 위나 열원 근처에 배치하지 마십시오.
  • 광섬유의 정렬이 어긋날 수 있는 장력을 피하십시오.
  • 커넥터 본체를 잡고 케이블을 당기지 마십시오.
  • 광섬유 단면을 만지지 마십시오.
주의 – 부적절한 세척은 광학 표면을 손상시킬 수 있습니다.

오염되거나 손상된 광학 표면은 신호 손실 또는 완전한 링크 장애를 유발할 수 있습니다.

  • MPO-12 인터페이스 전용으로 승인된 MPO 세척 도구(푸시온/원클릭 방식)만 사용하십시오.
  • MPO 커넥터나 QSFP28 광 포트에 액체나 물티슈를 사용하지 마십시오.
  • 승인된 세척 도구 외에는 어떠한 물체도 광 포트에 삽입하지 마십시오.
  • 과도한 힘을 가하지 마십시오.
  • 세척 후에도 심각한 오염이 육안으로 확인되면 세척을 반복하십시오.

정보

광섬유 트랜시버 모듈이 영구적으로 부착된 케이블을 사용하지 않는 경우, 결합할 때마다 QSFP28 모듈과 케이블을 청소하십시오. 절차는 Handling and Cleaning을 참조하십시오.

추가 정보#

카메라에 케이블을 연결하기 전에 카메라 모델에 대한 항목을 읽어보십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.

카메라 설치 방법은 Hardware Installation (CoaXPress Cameras) 주제에 설명되어 있습니다.

racer 2 XL 라인 스캔 카메라와 imaFlex 2 Dual 100 프레임 그래버를 사용하여 CoaXPress-over-Fiber 시스템을 설정하는 방법에 대한 설치 지침은 Configuring a CoaXPress-over-Fiber System 주제에 설명되어 있습니다.