Basler Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F#

정보
이 케이블은 ace 2 GMSL 카메라에 적합합니다.
| Order Number | Cable Length |
|---|---|
| 2200002798 | 3 m |
| 2200002799 | 5 m |
| 2200002800 | 10 m |
| 2200002801 | 15 m |
케이블 도면#
물리적 사양#
| 2200002798 / 2200002799 / 2200002800 / 2200002801 | |
|---|---|
| Connectors | FAKRA-Z, 암형, 색상: 워터 블루(RAL 5021) |
| 케이블 직경 | 최대 3.45 mm |
| 케이블 쉴딩 | 이중 편조, 주석 도금 구리 |
| 외피 | 폴리우레탄, 검정색 |
| 최소 벤딩 반경(고정형) | 13.8 mm |
| 최소 벤딩 반경(이동형) | 34.5 mm |
| 최소 벤딩 사이클 횟수 | 500만 회 |
| 케이블 체인 애플리케이션에 적합 | Yes |
| 로봇 애플리케이션에 적합 | Yes |
커넥터 사양#
| 2200002798 / 2200002799 / 2200002800 / 2200002801 | |
|---|---|
| 카메라 측 및 호스트 측 커넥터 유형 | FAKRA-Z, 암형, 색상: 워터 블루(RAL 5021) |
참고 – 케이블을 부적절하게 제거하면 커넥터가 손상될 수 있습니다.
FAKRA 커넥터에는 안정적인 연결을 보장하기 위해 맞물려야 하는 잠금 메커니즘이 있습니다. 케이블을 분리할 때 FAKRA 커넥터가 손상되지 않도록 하려면 다음과 같이 진행하십시오.
해제 레버(1)를 아래로 단단히 누르고, 커넥터를 연결된 장치 쪽(2)으로 살짝 밀면서 누른 상태를 유지합니다. 그런 다음 레버를 계속 누른 상태에서 장치로부터 커넥터를 조심스럽게 당겨서 빼냅니다(3).

전기적 사양#
| 2200002798 / 2200002799 / 2200002800 / 2200002801 | |
|---|---|
| 최대 작동 전압(케이블) | 60 V |
| 최대 정격 전류 | 3 A |
| 특성 임피던스 | 50 Ω |
| 주파수 | DC 0–6 GHz |
| 삽입 손실(3 GHz) | 공칭 -1.15 dB/m |
| 삽입 손실(6 GHz) | -1.7 dB/m nominal |
환경 사양#
| 2200002798 / 2200002799 / 2200002800 / 2200002801 | |
|---|---|
| Operating Temperature (fixed) | -40–80 °C (-10–176 °F) |
| Operating Temperature (moving) | -5–60 °C (23–140 °F) |
일반 정보#
| 2200002798 / 2200002799 / 2200002800 / 2200002801 | |
|---|---|
| 적합성 | CE (RoHS 포함) 케이블 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
| 품질 보증 | 3년 |
카메라에 케이블을 연결하기 전에 카메라 모델에 대한 항목을 읽어보십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.