콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P#

카메라 측에 수평 잠금 나사가 있는 RJ45 플러그가 장착된 데이터 전송용 GigE 케이블입니다. 트위스티드 실드 케이블이며 호스트 측에는 RJ45 스냅인 플러그가 있고 드래그 체인 애플리케이션에 적합합니다.

Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P

정보

이 케이블은 다음 GigE 카메라 모델에 적합합니다.

  • ace
  • ace
  • aviator
  • racer
  • Basler ToF 카메라
Order Number Cable Length
2000027038 5 m
2000028341 10 m
2000027039 20 m
2000029551 25 m

케이블 도면#

케이블 도면

물리적 사양#

2000027038 / 2000028341 / 2000027039 / 2000029551
카메라 측 커넥터 수평 스크류 락 방식의 RJ45
호스트 측 커넥터 RJ45
케이블 직경 최대 6.4 mm
최소 벤딩 반경 40 mm, 고정 설치
60 mm, 쾡이 설치
최대 벤딩 횟수 1백만 사이클
케이블 체인 애플리케이션에 적합 Yes
로봇 애플리케이션에 적합 No

전기적 사양#

2000027038 / 2000028341 / 2000027039 / 2000029551
최대 작동 전압 카메라의 전원 사양은 카메라 설명서를 참조하십시오.

일반 정보#

2000027038 / 2000028341 / 2000027039 / 2000029551
적합성 CE (RoHS 포함)
케이블 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
품질 보증 3년

케이블 쾡이(Drag Chain) 애플리케이션 적합성#

이 시리즈의 모든 케이블은 테스트를 거쳤으며 쾡이 애플리케이션에서 사용하기에 적합한 것으로 승인되었습니다. 테스트 조건은 아래 그림을 참조하십시오. 이 케이블은 1백만 회의 휨 사이클을 보증합니다.

정보

벤딩 반경은 벤딩 사이클 횟수에 영향을 줍니다.
테스트 시 사용된 것보다 큰 벤딩 반경은 벤딩 사이클 횟수를 증가시킵니다. 더 작은 벤딩 반경은 그 반대의 효과를 내어 벤딩 사이클 횟수가 감소합니다.

쾡이 호환성 테스트 조건

카메라에 케이블을 연결하기 전에 카메라 모델에 대한 항목을 읽어보십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.

Basler 제품 문서에 포함되지 않은 카메라는 Basler 웹사이트의 문서 다운로드 섹션을 참조하십시오.