Basler Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC#

정보
이 케이블은 다음 GigE 카메라 모델에 적합합니다.
- ace 2 IP67
| Order Number | Cable Length |
|---|---|
| 2200002422 | 5 m |
| 2200002423 | 10 m |
| 2200002424 | 15 m |
| 2200002425 | 20 m |
| 2200002426 | 25 m |
케이블 도면#

물리적 사양#
| 2200002422 / 2200002423 / 2200002424 / 2200002425 / 2200002426 | |
|---|---|
| 카메라 측 커넥터 | M12 X-coded 8P 수형 커넥터 |
| 호스트 측 커넥터 | RJ45 수형 커넥터 |
| 케이블 직경 | 최대 6.6 ± 0.2 mm |
| 최소 벤딩 반경 | 40 mm, 고정 설치 60 mm, 쾡이 설치 |
| 최대 벤딩 횟수 | 1백만 사이클 |
| 케이블 체인 애플리케이션에 적합 | Yes |
| 로봇 애플리케이션에 적합 | No |
일반 정보#
| 2200002422 / 2200002423 / 2200002424 / 2200002425 / 2200002426 | |
|---|---|
| 적합성 | CE (RoHS 포함) 케이블 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
| 품질 보증 | 3년 |
케이블 쾡이(Drag Chain) 애플리케이션 적합성#
이 시리즈의 모든 케이블은 테스트를 거쳤으며 쾡이 애플리케이션에서 사용하기에 적합한 것으로 승인되었습니다. 테스트 조건은 아래 그림을 참조하십시오. 이 케이블은 1백만 회의 휨 사이클을 보증합니다.
정보
휨 반경은 휨 사이클 횟수에 영향을 줍니다.
테스트 중에 사용된 것보다 큰 휨 반경을 사용하면 휨 사이클 횟수가 증가합니다. 더 작은 휨 반경은 그 반대의 효과를 가져와 휨 사이클 횟수가 현저히 감소합니다.
카메라에 케이블을 연결하기 전에 카메라 모델에 대한 항목을 읽어보십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.
Basler 제품 문서에 포함되지 않은 카메라는 Basler 웹사이트의 문서 다운로드 섹션을 참조하십시오.