Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), P#

정보
이 케이블은 다음 카메라 모델에 적합합니다.
- ace 2 V
- boost
- racer 2 S
- racer 2 L
| Order Number | Cable Length |
|---|---|
| 2200000320 | 3 m |
| 2200000321 | 5 m |
| 2200000322 | 10 m |
케이블 도면#
물리적 사양#
| 2200000320 / 2200000321 / 2200000322 | |
|---|---|
| 카메라 측 커넥터 | Micro-BNC (HD-BNC) |
| 호스트 측 커넥터 | Micro-BNC (HD-BNC) |
| 케이블 직경 | 4.3 mm |
| 케이블 단면적 | AWG 23 – 0.269 |
| 케이블 쉴딩 | 알루미늄 마일러 테이프 |
| 외피 | PVC |
| 최소 벤딩 반경 | 20 mm |
| 케이블 체인 애플리케이션에 적합 | No |
| 로봇 애플리케이션에 적합 | No |
커넥터 사양#
| 2200000320 / 2200000321 / 2200000322 | |
|---|---|
| Type | Micro-BNC (HD-BNC) |
| 최대 감쇄 | -17.0 dB (6.250 GHz [12.5 Gbps] 기준) |
전기적 사양#
| 2200000320 / 2200000321 / 2200000322 | |
|---|---|
| 최대 작동 전압 | 30 VDC AC/DC |
| 최대 정격 전류 | 1 A |
| 특성 임피던스 | 75 ±4 Ω |
| 최대 DC 왕복 저항 | 4.98 Ω |
| 주파수 | 0–6.25 GHz (12.5 Gbps) |
전송 사양#
| 2200000320 / 2200000321 / 2200000322 | |
|---|---|
| 반사 손실 | -20 dB @ 0–500 MHz -15 dB @ 500 MHz–6.25 GHz |
환경 사양#
| 2200000320 / 2200000321 / 2200000322 | |
|---|---|
| 작동 온도 | -20–60 °C (-4–140 °F) |
일반 정보#
| 2200000320 / 2200000321 / 2200000322 | |
|---|---|
| 적합성 | CE (RoHS 포함) 케이블 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
| 품질 보증 | 3년 |
카메라에 케이블을 연결하기 전에 카메라 모델에 대한 항목을 읽어보십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.
설치 방법은 Hardware Installation (CoaXPress Cameras) 항목에서 설명합니다.