VisualApplets 3.3.0의 새로운 기능#
새로운 Operator#
Library Base:#
- 새로운 오퍼레이터
CastKernel를(을) 이제 사용할 수 있으며, 이를 통해 Parallelism 및 커널 크기에 따라 수신 데이터를 재구성할 수 있습니다. 이 오퍼레이터에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. Operator Reference. (티켓 ID: 7045) - 새로운 오퍼레이터
ExpandToParallel를(을) 이제 사용할 수 있으며, 픽셀 값을 복제하여 Parallelism 1의 입력 링크 I를 출력 링크 O에서 임의의 Parallelism으로 확장합니다. 이 오퍼레이터에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. Operator Reference. (티켓 ID: 4280)
Library Parameters에서의 변경 사항#
- 새로운 오퍼레이터
LinkParamTranslator를(을) 이제 사용할 수 있으며, 모듈에서 제공하는 변환 식 및/또는 다른 매개변수 변환 모듈의 쓰기 작업을 통해 링크 파라미터를 조작할 수 있습니다. 이 오퍼레이터에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. Operator Reference. (티켓 ID: 7039) - 새로운 오퍼레이터
ResourceReference를(을) 이제 사용할 수 있으며, 모듈 파라미터를 통해 디바이스 리소스 매핑을 조작할 수 있습니다. 이 오퍼레이터에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. Operator Reference. - 새로운 오퍼레이터
IntParamSelector를(을) 이제 사용할 수 있으며, 이를 통해 부호 있는 정수, 부호 없는 정수 및 열거형 타입의 여러 참조된 모듈 파라미터 간에 전환할 수 있습니다. 이 오퍼레이터에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. Operator Reference. (티켓 ID: 7202) - 새로운 오퍼레이터
FloatParamSelector를(을) 이제 사용할 수 있으며, 이를 통해 VA_DOUBLE 타입의 여러 참조된 모듈 파라미터 간에 전환할 수 있습니다. 이 오퍼레이터에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. Operator Reference. (티켓 ID: 7202)
Library Synchronization에서의 변경 사항#
- 새로운 오퍼레이터
Overflow를(을) 이제 사용할 수 있으며, 중단할 수 없는 이미지 소스를 가끔 차단될 수 있는 후속 처리 파이프라인에서 분리할 때 오버플로 처리를 제공합니다. 이 오퍼레이터에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. Operator Reference. (티켓 ID: 7293)
시뮬레이션#
1D 시뮬레이션 기능 향상#
1D 이미지 데이터 흐름을 라인 단위로 시뮬레이션하는 새로운 시뮬레이션 모드가 추가되었습니다. 이를 통해 시뮬레이션 주기 수 제한이나 시뮬레이션 소스의 이미지 높이 균형 유지 요구 사항 같은 기존의 제한 사항이 해결되었습니다. 시뮬레이션이 더욱 철저하고 현실적으로 바뀌었으며, 라인 루프와 같이 이전에 시뮬레이션할 수 없었던 디자인도 이제 시뮬레이션할 수 있습니다.
System Settings에서 레거시 모드와 새로운 라인 단위 모드 간에 시뮬레이션 모드를 전환할 수 있습니다. 새로운 라인 단위 모드가 기본적으로 활성화되어 있습니다. 경우에 따라 새로운 모드가 레거시 모드보다 현저히 느릴 수 있습니다.
라인 단위 모드에서는 각 처리 주기가 시작될 때 시뮬레이션 소스가 처리 파이프라인에 공급될 픽셀 데이터의 라인 수를 결정합니다. 소스 요소에 따라 다음과 같은 경우가 구현됩니다.
- Operator
CreateBlankImage파라미터를 사용합니다.LinesToSimulate생성된 라인 수를 결정하는 데 사용됩니다. - Operator
CoefficientBuffer파라미터에 따라 라인을 생성합니다.YLength. - 시뮬레이션 소스 모듈은 정의된 크롭 직사각형에 따라 라인을 생성하지만, 연결된 링크의 최대 이미지 높이 설정에 의해 제한됩니다.
라인별 모드에서는 다음 이외의 어떠한 오퍼레이터도 CreateBlankImage 파라미터를 더 이상 LinesToSimulate 사용하지 않습니다.
시뮬레이션 주기 동안 데이터 처리가 가능한 한 시뮬레이션이 진행됩니다. 1D 링크에 연결된 시뮬레이션 프로브에서는 들어오는 라인들이 2D 이미지로 집계됩니다. 시뮬레이션 주기가 끝나면 해당 이미지들이 완성됩니다.
Simulation Source Viewer 및 Simulation Probe Viewer 기능 향상#
-
Simulation Viewer(Simulation Source Viewer 및 Simulation Probe Viewer)에 Line Profile, Line Histogram, Image Histogram 등의 디스플레이 툴이 추가되었습니다.

-
Simulation Probe Viewer에서 이제 고정 소수점 해석과 고정된 팩터를 사용한 픽셀 값 Scaling을 제공합니다. (티켓 ID: 9811)
- Simulation Viewer에 몇 가지 새로운 컬러 맵이 추가되었습니다. (티켓 ID: 9909)
사용 설명서의 시뮬레이션 챕터에 설명된 모든 변경 사항을 참조하십시오.
GUI#
- Parameters 라이브러리의 모듈에 의해 생성된 계층형 박스의 참조 파라미터 재정렬 수단이 추가되었습니다. 파라미터는 모듈 속성 대화상자나 새로운 Tcl 명령어를 통해 재정렬할 수 있습니다.
SetModuleParamProperty. (8408) - 새로운 키보드 단축키가 추가되었습니다. 디자인 패널에서 Ctlr+Space를 사용하여 선택 모드(마우스 커서가 화살표 모양)와 캔버스 이동 모드(마우스 커서가 손 모양) 간에 전환할 수 있습니다. (티켓 ID: 9915)
eVA Designer#
- 이제 eVA Designer에서 Vivado .DCP 파일로 제공되는 최상위 넷리스트를 처리할 수 있습니다.
기타#
- 이제 명령 줄에서 호출하여 VisualApplets의 명령 줄 옵션 목록을 열 수 있습니다.
/?또는--help. (티켓 ID: 9445) - 리브랜딩: Silicon Software GmbH가 이제 Basler AG로 변경되었습니다. 이에 따라 VisualApplets의 GUI 아이콘이 변경되었고 문서도 그에 맞춰 수정되었습니다.