VisualApplets 3.6.1 변경 사항 및 수정된 문제#
GUI#
- 이제 해당 Hierarchical Box의 이름이 변경되면 탭 및 플로팅 창 제목이 즉시 업데이트됩니다. (티켓 ID: 345318)
- 이 문제가 해결되기 전에는 플로팅 창의 컨텍스트 메뉴 항목이 제대로 활성화되지 않았습니다. 모듈, 링크 또는 선택 항목을 클릭할 때 컨텍스트 메뉴의 일부 유효한 작업이 회색으로 표시되었습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 349250)
Operators#
Library Hardware Platform#
- 이 문제가 해결되기 전에는
TxTriggerPacketModeparameter가CxpTxTrigger여러 입력 포트를 사용하는 경우에도 연산자가 활성 상태를 유지했습니다. 이로 인해 발생한 오류: MCF 파일 런타임 시 앱릿 구성을 저장하기 위한 것입니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 347507) - 이 문제가 수정되기 전에는 라인 스캔 카메라를 더 이상 사용할 수 없었습니다. CxpCamera 및 CxpCameraMultiTap 연산자는
Image Protocol출력 링크의 설정이 다음으로 설정된 경우:VALT_IMAGE2D. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 343078)
Library Memory#
- 이 문제가 해결되기 전에는 다음이 포함된 디자인이 적용되었습니다.
LineMemory또는ImageFifoUltraRAM을 사용하는 연산자에서 다음의 빌드 오류가 발생했을 수 있습니다. 강화됨 넷리스트 합성 모드. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 342336) - 이 문제가 해결되기 전에는 다음 시뮬레이션이 수행되었습니다.
FrameBufferMultiRoi다음을 사용하는 ROI의 연산자XOffset>0이미지에 검은색 영역이 표시되었습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 345327)
Library Parameters#
- 이 문제가 수정되기 전에는 Parameters 라이브러리의 연산자 내 범위 항으로 인해 순환 참조가 발생할 때 VisualApplets가 중단될 수 있었습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 329732)
예제#
- 이 문제를 수정하기 전에는 HDR 예제가 Exposure Time을 마이크로초 대신 밀리초로 잘못 계산했습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 342945)
- 이 문제가 수정되기 전에는 mE5-MA-VCX-QP 플랫폼용 예제 디자인 JPEG_DualCXP6x2AreaGray.vad 및 JPEG_QuadCXP6x1AreaGray.vad에서 DRC 오류가 발생했습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 344392)
Python 스크립팅#
- VisualApplets은 이제 명령줄 옵션을 사용하여 파이썬 스크립트도 실행할 수 있습니다.
-file. 이전에는 이 옵션이 Tcl 스크립트에만 작동했습니다. (티켓 ID: 343946)
기타#
- 디자인의 큰 부분을 삭제할 때의 성능이 향상되었습니다. 이전에는 VisualApplets에서 대형 디자인을 수정할 때 상당한 지연이 발생했습니다. 이러한 작업 중 성능을 향상시키기 위해 VisualApplets이 최적화되었습니다. (티켓 ID: 315775)
- 이 문제를 수정하기 전에는 시작 시 자동 업데이트를 확인할 때 VisualApplets가 비정상 종료될 수 있었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 342982)
- VisualApplets는 이제 Vivado 2025.1 이상 버전으로 빌드된 디자인이 정상 작동하지 않으므로, 해당 버전으로 디자인을 빌드하는 것을 금지합니다. (티켓 ID: 348084)