콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

전원 공급 장치 24V, HRS HR10A, 4P#

Basler boost V 카메라에는 Power Supply 24V, HRS HR10A, 4P(주문 번호 2200001238)를 사용하는 것이 좋습니다.

수컷 Hirose 4핀 플러그가 있는 24 VDC용 전원 공급장치입니다.

전원 공급 장치 24V, HRS HR10A, 4P

기계적 사양#

Power Supply Dimensions#

Power Supply Dimensions

Power Supply and Output Cable Setup#

Power Supply Dimensions

물리적 사양#

DC Output Connector Hirose 6핀(부품 번호 HR10A-7P-4P)
AC Input Connector IEC 60320 C14
Housing Dimensions 121.0 x 52.0 x 33.0 ±1 mm
하우징 재질 94V-0 폴리카보네이트, 비통풍형
케이블 직경 약 4 mm
케이블 체인 애플리케이션에 적합 No
로봇 애플리케이션에 적합 No

전기적 사양#

AC Input#

Voltage Range 100–240 VAC
주파수 범위 50–60 Hz

DC Output#

Voltage Range 24 VDC ±5 %
Max. Input Current 2.5 A
Max. Output Power Rating 60 W
Dielectric Withstand Voltage 4242 VDC
(1차 측에서 2차 측으로)
누설 전류 <3.5 mA @ 240 VAC
터치 전류 <0.25 mA @ 240 VAC

Grounding Information#

접지 개요

Protection Specifications#

과전압 출력단의 전자식 보호 제너 클램프
단락 결함 제거 시 전자적 보호 장치가 자동으로 복구됨

환경 사양#

보관 온도 -20–70 °C (-4–158°F)
작동 온도 0–40 °C (32–104°F)
습도 10–90 %, 상대 습도, 비응축

일반 사양#

MTBF 1,500,000 hrs @ 25 °C, full load
에너지 효율 USA DOE Level VI / Eco-design Directive 2009/125/EC, (EU) 2019/1782

플러그 사양#

플러그 Hirose HR10A-7P-4P

일반 정보#

적합성 CE (RoHS 포함), FCC, CCC, UKCA
품질 보증 1년