콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Power-I/O Cable, M8A, 8p, F, Open#

M8A 8핀 암놈 커넥터와 개방형 단말을 갖춘 Power-I/O cable.

Power-I/O Cable, M8A, 8p, F, Open

Order Number Cable Length
2200002932 2 m
2200002934 10 m

케이블 도면#

케이블 도면

배선 정보#

Pin Number Wire Color 꼬임선 기능
1 Red POWER IN 9–24 V
2 주황색 VSYNC VCC 3.3–24 V
3 초록색 VSYNC IN 3.3–24 V
4 Blue VSYNC OUT 3.3–24 V
5 Brown SIGNAL GND
6 보라색 x RS485B
7 Yellow x RS485A
8 블랙 POWER GND
실드 Shield n/a

물리적 사양#

카메라 측 커넥터 M8 8핀, 암놈 플러그, A 표준 코딩(IEC 61076-2-104)
호스트 측 커넥터 없음, 개방형 단말
케이블 단면적 1 × 2 x AWG 26 + 4 x AWG 26 + 2 x AWG 22
케이블 직경 6.1 mm
외피 PVC, 검정색, UL 94 V-0

환경 사양#

작동 온도 범위 -10–50 °C

플러그 사양#

보호 등급 IP67

일반 정보#

적합성 CE (RoHS 포함), REACH, FCC
Certificates for your cable
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
품질 보증 3년