Operating Information (Basler Camera Lights)#
Light Control 기능#
Basler Camera Lights(CSS)에는 컨트롤러가 내장되어 있으며 카메라의 Light Control 기능으로 작동할 수 있습니다. 카메라 펌웨어에 따라 다음 항목 중 하나를 사용하십시오.
- 레거시 펌웨어를 사용하는 카메라(Peripheral Devices Control 미포함): Basler Camera Lights는 Light Control (ace U/L) 기능에서 작동합니다. 이는 Basler ace U/L 카메라와 Peripheral Devices Control 기능이 포함되지 않은 펌웨어를 사용하는 Basler ace 2, boost R, dart M 카메라에 적용됩니다.
- Peripheral Devices Control 기능이 포함된 펌웨어를 사용하는 카메라: Basler Camera Lights는 Peripheral Devices Control 기능의 일부인 Light Control 기능에서 작동합니다.
두 경우 모두 별도의 라이트 컨트롤러가 필요하지 않습니다. 두 펌웨어 버전 간에 파라미터 이름이 다릅니다. 파라미터 이름 변경 사항에 대한 개요는 호환성 및 파라미터 매핑을 참조하십시오.
작동 한계#
Basler Camera Light를 작동할 때 다음 제한 사항을 준수하십시오.
- Basler Camera Light를 오버드라이빙할 때 초당 60프레임을 초과하여 카메라를 작동하지 마십시오. 그렇지 않으면 카메라와 조명에서 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다. 절차는 카메라 펌웨어에 따라 다르므로 오버드라이빙은 두 가지 항목으로 나누어 설명합니다.
- 레거시 펌웨어를 사용하는 카메의 경우 Light Control (ace U/L) 항목의 조명 장치 오버드라이빙을 참조하십시오.
- Peripheral Devices Control 기능이 포함된 펌웨어를 사용하는 카메의 경우 Light Control 항목의 조명 장치 오버드라이빙을 참조하십시오.
- Basler Camera Light를 100% 밝기로 작동할 때는 펄스 속도가 초당 200펄스(PPS)를 초과하지 않도록 하십시오.
- Basler Camera Lights use pulse width modulation (PWM). If you're using very short exposure times (<500 µs) and a brightness value other than 100 %, PWM can lead to brightness fluctuations or to stripes in rolling shutter cameras.
Camera Lights의 안전 기능#
Basler Camera Lights에서 스트로브 지속 시간 및 듀티 사이클에 비해 밝기가 너무 높으면 스트로브 지속 시간이 단축되거나 트리거가 무시됩니다. 아래 표를 참조하십시오.
| 필요한 밝기 | 최대 스트로브 지속 시간 | 최대 듀티 사이클 |
|---|---|---|
| 0–100 % | - | 100 % |
| 101–200 % | 30 ms | 30 % |
| 201–300 % | 10 ms | 20 % |
| 301–500 % | 2 ms | 10 % |
| 501–1000 % | 1 ms | 5 % |