렌즈 액세서리#
경우에 따라 렌즈가 카메라의 렌즈 마운트에 바로 맞지 않을 수 있습니다. 이 경우 마운트 어댑터나 스페이서 링 중 하나를 선택하십시오.
렌즈에 적합한 액세서리를 찾으려면 Basler 웹사이트를 방문하십시오.
사용 가능한 문서#
특정 제품에 대한 문서를 보려면 아래의 해당 링크를 클릭하십시오.
- C-mount for boost, racer - 데이터 시트
- F-mount for boost, racer, Basler beat - 데이터 시트
- Filter adapter for Basler Lens 4 mm - 데이터 시트
- Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm - 데이터 시트
- Lock ring M12x0.5 for S-mount lenses - 데이터 시트
- M42x0.75-mount (FBD 16 mm) for boost, racer, Basler beat - 데이터 시트
- M42x1-mount (FBD 16 mm) for boost, racer, Basler beat - 데이터 시트
- M42x1-mount (FBD 45.56 mm) for boost, racer, Basler beat - 데이터 시트
- M58x0.75-mount (FBD 20 mm) for racer, Basler beat - 데이터 시트
- Spacer ring 0.25 mm, C-mount, brass - 데이터 시트
- Spacer ring CS-mount for Basler Lens - 데이터 시트