사용 사례 1 - Line Status 감지#
관련 구성품#
| 구성품 | Type | Order Number | 설명 |
|---|---|---|---|
| Camera | 하드웨어 | 카메라 모델에 따라 다름, https://www.baslerweb.com/en/products/ 참조 | ace 2, boost R, 또는 racer 2 S 카메라 |
| Power-I/O Cable M8 6p/open | 하드웨어 | 2200000315, 2200000296 | 길이 5m 또는 10m의 M8 6p/open 케이블 |
| 전원 공급장치 24V | 하드웨어 | 2200000958 | 보드 및 카메라용 전원 공급장치 |
| Driver Board 2x2 | 하드웨어 | 2200002796 | Basler 구성품용 브레이크아웃 및 조명 제어 드라이버 보드 |
| pylon Software Suite | 소프트웨어 | - | 카메라 설정용 소프트웨어 |
연결 개요#
애플리케이션#
목적#
이 유스 케이스의 목적은 타이밍 동작을 분석하고 올바른 I/O 기능을 확인하기 위해 GPIO 상태를 시각화하는 것입니다.
이 유스 케이스는 드라이버 보드의 GPIO 라인 기본 기능을 보여주며 초기 설정 검증에 이상적입니다.
사전 요구 사항#
- Driver Board 2x2 및 전체 연결 구성(연결 개요 참조)
- pylon Software Suite 설치 완료 및 pylon Viewer에서 카메라 인식됨
필수 단계#
-
기본 상태 확인:
- 온보드 전원 LED가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 온보드 SLP (Line 3) LED가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 온보드 GPIO (Line 2) LED가 켜져 있는지 확인하십시오.
-
소프트웨어를 설정합니다:
- pylon Software Suite를 실행합니다.
- pylon Viewer의 디바이스 트리에서 카메라 이름을 클릭하여 카메라를 선택합니다.
- Features 창에서 Digital I/O Control을 클릭합니다.
- Line Selector를 Line 2로 설정합니다.
- Line Mode를 Output으로 설정합니다.
- Line Source를 User Output 1로 설정합니다.
- User Output Selector를 User Output 1로 설정합니다.
- Polling을 활성화합니다.
-
User Output Value를 토글하여 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
- 온보드 GPIO (Line 2)가 사용자 출력 값과 동일한 상태를 유지하는지 확인합니다.
- 카메라의 라인 상태가 사용자 출력 값과 동일한 상태를 유지하는지 확인합니다.
예상 결과#
LED 상태는 사용자 설정에 따라야 하며 라인 상태도 그에 맞춰 변경되어야 합니다.
문제 해결#
일반적인 문제#
| 증상 | 가능한 원인 | 조치 사항 |
|---|---|---|
| 전원을 공급한 후에도 전원 LED가 꺼진 상태로 유지됩니다. | - 전원 공급이 없거나 불충분함 - 퓨즈 손상 | - 24 V 전원 케이블 연결 상태를 확인하십시오. - 공급 전압의 극성을 확인하십시오. - 퓨즈 저항을 확인하십시오. |
| 켜져 있어야 할 Line 2 및/또는 Line 3 LED 표시등이 꺼진 상태로 유지됩니다. | - 배선 오류 - 카메라 프리셋이 공장 출고 시 기본값 상태가 아님 | - 연결 다이어그램에 따라 모든 배선 연결을 확인하십시오. - pylon Viewer를 사용하여 카메라에 공장 설정(factory sets)을 로드하십시오. - Required Steps 섹션의 2단계부터 구성을 다시 시작하십시오. |
| pylon Viewer의 Line Status 값이 실제 Line Status를 반영하지 않습니다. | - Polling이 활성화되지 않음 - 잘못된 설정 - 배선 불량 | - pylon Viewer의 Digital I/O Control 카테고리에서 Polling이 활성화되어 있는지 확인하십시오. - 모든 배선 연결을 확인하십시오. - 카메라에 팩토리 세트를 로드하고 2단계부터 구성을 다시 시작하십시오(Required Steps 섹션 참조). |