콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Driver Board 2x2#

Driver Board 2x2는 다양한 부품을 위한 편리한 나사형 단자 커넥터를 제공하며, 총 최대 240 W의 피크 조명 전력을 공급할 수 있는 4개의 드라이버 채널을 갖추고 있습니다.

Driver Board 2x2

정보

Driver Board 2x2는 다음 카메라 모델에 적합합니다:

  • ace
  • boost R
  • racer 2 S

다른 Basler 카메라를 사용할 수도 있습니다. 이 경우 아래에 표시된 회로도를 참조하십시오.

Driver Board 2x2
Order Number 2200002796

주요 기능#

  • 총 최대 240 W 피크 조명 전력을 지원하는 4개의 드라이버 채널
  • 편리한 나사형 단자 커넥터
  • GPIO 및 광커플러 입력 라인

기계적 사양#

크기(길이 x 너비 x 높이) 86 x 54 x 14 mm
중량 34 g

전기적 사양#

입력 사양#

기능 라인 Status 최소 전압
(VDC)
최대 전압
(VDC)
공급 전압 - - 12a 24
광커플러 방식 I/O 입력 라인 Line 1 Low
High
0
2.2
1.1
24
General Purpose I/O (GPIO) 라인 Line 2 Low
High
0
2
0.8
24
General Purpose I/O (GPIO) 라인 Line 3 Low
High
0
2
0.8
24

  1. 최소 전압은 연결된 부품 및 부하에 따라 달라질 수 있습니다.

회로도#

다음 도면은 Driver Board 2x2의 회로도를 보여줍니다.

드라이버 보드 회로도

환경 사양#

작동 온도 0–55 °C (32–131 °F)
보관 온도 -20–70 °C (-4–158 °F)
습도 20–80 % 상대 습도, 비응축

일반 정보#

적합성 CE (RoHS 포함), UKCA, FCC, KC
품질 보증 3년

사용 사례#

사용 사례 1 - Line Status 감지#

전용 라인 센서가 장착된 Driver Board 2x2를 사용하여 생산 라인 또는 컨베이어 시스템의 다양한 상태를 확인하고 감지할 수 있습니다.

사용 사례 2 - 트리거 시스템#

Line 2의 외부 Trigger Source(예: 광센서, 푸시 버튼 또는 PLC)를 사용하여 Driver Board 2x2로 이미지 수집을 시작합니다.

Use Case 3 - Simple Light#

Line 3을 통해 카메라의 노출과 조명(예: 내부 제어가 없는 24 V LED 패널)을 동기화합니다.