콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

dart M 카메라 마운트#

Basler dart M 카메라 마운트를 사용하면 Basler dart M 카메라 모듈에 렌즈를 연결할 수 있습니다.

dart M 카메라 마운트

사용 가능한 카메라 마운트#

플라스틱 마운트

알루미늄 마운트

크기 및 마운팅 포인트#

CS-Mount#

dart M용 CS-Mount 기계적 치수

S-Mount#

dart M용 S-Mount 기계적 치수

C-Mount#

dart M용 C-Mount 기계적 치수

IR Cut Filter#

CS-Mount 및 C-Mount#

CS-Mount IR-Cut 및 C-Mount IR-Cut은 컬러 카메라와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 이 마운트에는 IR 컷 필터가 장착되어 있습니다. 필터는 렌즈 마운트 내부의 필터 홀더에 장착됩니다.

IR 컷 필터는 Fujita Electric Works Ltd.에서 제조했으며 다음과 같은 분광 특성을 가지고 있습니다:

파장 [nm] 투과율
420–600 Tmin ≥ 90 %
Tavg ≥ 92%
650 ± 10 T = 50 %
700–1000 Tavg ≤ 1 %
1000–1100 Tavg ≤ 5 %

S-Mount#

dart S-Mount에는 IR 컷 필터가 장착되어 않아 있습니다.

컬러 카메라에서 최상의 카메라 성능을 얻으려면 IR 컷 필터가 통합된 렌즈를 카메라에 부착하는 것이 좋습니다.

필터는 400~≈700 nm 범위의 빛을 투과해야 하며, ≈700~1100 nm 범위의 빛을 차단해야 합니다.

최대 허용 렌즈 침투#

→ Maximum Allowed Lens Intrusion 참조.

설치#

→ 하드웨어 설치(GigE 카메라) 및 마운팅 지침 참조