콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

daA4200-30mci-MX8MM-VAR#

daA4200-30mci-MX8MM-VAR Embedded Vision Kit는 13 MP Basler dart E camera module daA4200-30mci를 기반으로 임베디드 비전 시스템을 개발할 수 있도록 지원합니다.

이 키트에는 13 MP dart 카메라 모듈, NXP i.MX8M Mini SoC 기반 프로세싱 보드 및 액세서리가 포함되어 있습니다. 이러한 구성 요소를 사용하여 카메라 모듈을 평가하고 임베디드 비전 시스템에 통합하는 방법을 계획할 수 있는 테스트 환경을 구축할 수 있습니다.

daA4200-30mci-MX8MM-VAR

키트 구성품#

키트에는 다음 구성품이 포함되어 있습니다.

  • Basler dart daA4200-30mci 카메라 모듈, S-mount
  • Evetar 렌즈 M13B0618W F1.8 f6mm 1/3"
  • DART-MX8M-MINI 프로세싱 보드
  • 시스템 소프트웨어가 사전 설치된 microSD 카드
  • Basler BCON for MIPI to VAR M / M Mini 어댑터 보드
  • 연성 평면 케이블, 0.2 m
  • USB 2.0 케이블: A / Micro B, 1.8 m
  • HDMI 2.0 케이블: A / A, 1.5 m
  • GigE 케이블: Cat 5e, 2.0 m
  • 전원 공급 장치: 5 V @ 4 A, AC 어댑터
  • 마운팅 키트(카메라 마운팅 플레이트, 스페이서 볼트, 나사, 너트 포함)

하드웨어 설치#

이 키트에 제공된 부품을 설치하고 연결하려면:

  1. 렌즈에서 보호 캡을 제거하고 카메라에 렌즈를 장착합니다. 렌즈를 너무 깊게 삽입하여 카메라 구성 요소가 손상되지 않도록 주의하십시오.
  2. 0.2 m FFC 케이블을 카메라에 연결합니다. 방법은 다음과 같습니다:

    1. FFC 커넥터의 검은색 락킹 바를 엽니다.
    2. 파란색 면이 카메라 반대쪽을 향하도록 하여 케이블 끝을 FFC 커넥터에 단단히 밀어 넣습니다. 아래 이미지를 참조하세요.
    3. 락킹 바를 원래 위치로 다시 밀어 넣어 커넥터를 잠급니다.

    FFC 케이블을 카메라에 연결

  3. 0.2m FFC 케이블의 다른 쪽 끝을 어댑터 보드의 커넥터에 연결합니다. 케이블의 파란색 부분이 어댑터 보드 반대쪽을 향하도록 하세요.

  4. 마운팅 키트에 포함된 4개의 나사(M2x4)를 사용하여 어댑터 보드 전면에 4개의 스페이서 볼트를 부착합니다.
  5. 4개의 나사(M2x12)를 사용하여 카메라를 어댑터 보드에 부착합니다. 아래 이미지를 참조하세요.

    어댑터에 카메라 부착하기

  6. 캐리어 보드 우측 상단의 커넥터를 사용하여 카메라가 장착된 어댑터를 캐리어 보드에 연결합니다. 아래 이미지를 참조하세요.

    보드에 카메라 연결하기

프로세싱 보드에 대한 자세한 내용은 VAR-DT8M CustomBoard Datasheet를 다운로드하여 확인하세요.

첫 번째 이미지 획득하기#

pylon Viewer를 사용하여 첫 번째 이미지를 획득하려면:

  1. 다음 항목이 준비되어 있는지 확인하십시오:
    • Linux 호스트 컴퓨터.
    • 본 키트와 함께 제공되는 구성품은 다음과 같습니다:
      • USB 2.0 케이블: A / Micro B, 1.8 m
      • GigE 케이블: Cat 5e, 2.0 m
      • microSD 카드
      • 전원 공급 장치: 5 V @ 4 A, AC 어댑터
  2. microSD 카드가 보드의 SD 카드 슬롯에 삽입되어 있는지 확인하십시오.
  3. SD 카드에서 부팅되도록 보드를 구성합니다(Variscite Quick Start Guide 참조).
  4. USB 2.0 케이블을 보드와 호스트 컴퓨터에 연결합니다. 이를 통해 보드에 대한 SSH 연결을 설정할 수 있습니다.
  5. 호스트 컴퓨터에서 셸을 열고 minicom 같은 터미널 애플리케이션을 시작합니다. 터미널에 대해 다음 설정을 구성하세요:
    • 시리얼 포트 구성: 115200/8-N-1
    • 하드웨어 흐름 제어 없음
    • 소프트웨어 흐름 제어 없음
  6. 전원 공급 장치를 프로세싱 보드의 배럴 잭 커넥터에 연결합니다.
  7. 전원 공급 장치를 전원 콘센트에 연결합니다.
    보드가 부팅됩니다.
  8. GigE 케이블을 보드의 이더넷 포트와 호스트 컴퓨터에 연결합니다.
  9. 보드가 부팅된 후, 터미널 애플리케이션에서 root로 로그인합니다.
  10. 예를 들어 다음을 입력하여 보드의 IP 주소를 확인합니다. ip addr show.
  11. X 디스플레이 포워딩을 사용하여 SSH 연결을 설정합니다.
    ssh –X root@ip-address, 여기서 ip-address 은(는) 이전 단계에서 확인한 보드의 IP 주소입니다.
  12. pylon Viewer를 시작합니다.
    GENICAM_GENTL64_PATH=/opt/dart-bcon-mipi/lib /opt/pylon/bin/pylonviewer 2>/dev/null &
    pylon Viewer 애플리케이션을 사용하면 카메라를 설정하고, 이미지를 취득 및 저장하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
  13. 이미지 획득을 시작하려면 Continuous Shot 아이콘을 클릭하십시오.

Basler pylon Software Suite 및 SDK를 사용하여 비전 애플리케이션을 개발하는 방법에 대한 자세한 내용은 Basler pylon 웹사이트를 방문하십시오.

소프트웨어 설치#

이 Basler Embedded Vision Development Kit에는 사전 로드된 시스템 이미지가 함께 제공됩니다.

시스템에 새 이미지를 플래시하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오: DART-MX8M-MINI Yocto Sumo.

처음부터 새로운 Yocto Linux 시스템을 빌드하려면 Variscite Wiki를 방문하십시오.