daA4200-30mci-IMX8-EVK#

이 애드온 카메라 키트는 i.MX 8 시리즈 애플리케이션 프로세서를 지원하며, NXP의 인기 평가 보드에 비전 기능을 추가하기 위한 출발점을 제공합니다. 본 키트는 13 MP dart 카메라 모듈, 케이블, 렌즈, BCON for MIPI to Mini SAS 어댑터, 그리고 프로세서에 최적화된 드라이버로 구성되어 있습니다.
이 애드온 카메라 키트는 다음 NXP 평가 보드와 호환됩니다.
- MCIMX8M-EVK
- 8MMINILPD4-EVK
- MCIMX8QM-CPU
키트 구성품#
키트에는 다음 구성품이 포함되어 있습니다.
- Basler dart daA4200-30mci 카메라 모듈, S-mount
- M12x0.5 잠금 링이 있는 Evetar 렌즈 M13B0618W F1.8 f6mm 1/3"
- BCON for MIPI to Mini SAS adapter
- 연성 평면 케이블, 0.2 m
추가 구성품 및 소프트웨어#
완전한 임베디드 비전 시스템을 구축하려면 AddOn 카메라 키트에 포함되지 않은 다음 구성품도 필요합니다.
- 프로세싱 보드
- SD 카드 (최소 4 GB)
- 전원 공급 장치
- HDMI 모니터(풀 HD 해상도)
- USB 허브, USB 키보드, USB 마우스
- HDMI 케이블
- 국제용 전원 케이블 플러그
- 이미지 스트리밍, 저장, 처리용 소프트웨어
사양#
카메라 사양#
카메라 모델의 사양은 여기서 확인하세요.
렌즈 사양#
이 add-on camera kit에는 Evetar 렌즈 M13B0618W F1.8 f6mm 1/3"이(가) 포함되어 있습니다.
이 렌즈에 대한 자세한 내용은 Basler 웹사이트를 방문하세요.
Basler는 적합한 렌즈 제품군을 지속적으로 확장하고 있으므로, 현재 카메라에 사용할 수 있는 렌즈를 확인하려면 Basler 웹사이트를 방문하세요.
추가 구성품 사양#
애드온 카메라 키트에 포함되지 않은 추가 부품의 사양에 대한 정보는 해당 제조업체의 설명서를 참조하세요.
전원 공급 사양#
특정 전원 공급장치 사양은 해당 제조업체의 설명서(예: 프로세싱 보드의 전원 공급장치 사양)를 참조하세요.
하드웨어 설치#
주의 – 하드웨어 설치가 완료되기 전에 전원을 공급하면 카메라와 보드 부품이 손상될 수 있습니다.
모든 임베디드 비전 시스템 구성 요소의 하드웨어 설치가 완료된 경우에만 전원 공급 장치를 콘센트에 연결하십시오.
다음 그림은 설치 절차를 보여 줍니다.
- 렌즈에서 약 0.5 mm 거리가 될 때까지 록 링을 돌려 렌즈 나사산에 부착합니다.
- 렌즈에서 보호 캡을 제거하고 카메라에 렌즈를 장착합니다.
-
연성 평면 케이블을 카메라의 FCC 커넥터에 꽂습니다. 케이블을 삽입하려면 다음을 수행하십시오.
- FCC 커넥터의 잠금 바를 엽니다.
- 접지 탭이 아래를 향하도록 하여 케이블 끝부분을 커넥터 안쪽으로 단단히 밀어 넣고, 고정 탭이 양쪽의 홈에 들어가도록 합니다.
- 잠금 바를 아래로 젖혀 커넥터를 잠급니다.

-
연성 평면 케이블의 반대쪽 끝을 어댑터 보드의 FCC 커넥터에 꽂습니다.
- FCC 커넥터의 잠금 바를 엽니다.
- 접지 탭이 아래를 향하도록 하여 케이블 끝부분을 커넥터 안쪽으로 단단히 밀어 넣고, 고정 탭이 양쪽의 홈에 들어가도록 합니다.
- 잠금 바를 아래로 젖혀 커넥터를 잠급니다.

-
어댑터 보드를 프로세싱 보드에 연결합니다(위 그림 참조).
- 애드온 카메라 키트에 포함되지 않은 추가 구성 요소는 해당 제조업체의 설명서에 따라 설치하고 연결하십시오.
- 전원 공급 장치를 콘센트에 연결합니다.
정보
하드웨어 설치가 완료되면 원하는 초점 설정이 될 때까지 록 링을 돌려 렌즈의 초점을 조절하십시오.
소프트웨어 설치#
소프트웨어는 Basler 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
소프트웨어를 다운로드한 후 다운로드 패키지에 포함된 readme.txt 파일의 설치 지침을 따르십시오.
소프트웨어 라이선싱#
당사 웹사이트에서 Add-on Camera Kit용으로 다운로드할 수 있는 소프트웨어("소프트웨어")는 "dart BCON for MIPI Add-on Camera Kit License Agreement"의 조건에 따라 사용자에게 라이선스가 부여됩니다. 자세한 내용은 소프트웨어에 포함된 라이선스 텍스트 파일을 참조하십시오. 이 소프트웨어에는 비독점적 Basler 소프트웨어 또는 제3자가 오픈소스 라이선스에 따라 제공하는 소프트웨어("제3자 소프트웨어")가 포함되어 있으며, 해당 제3자 소프트웨어와 함께 제공되는 소프트웨어 라이선스 계약의 조건에 따라 사용자에게 라이선스가 부여됩니다. 제3자 소프트웨어의 사용은 전적으로 해당 라이선스의 조건에 따릅니다. 적용 가능한 제3자 라이선스의 라이선스 조건은 소프트웨어에서 확인하거나 Basler 지원팀에 문의하십시오. Basler가 제공하는 소프트웨어에는 동일한 라이선스 계약으로 소스 코드를 다른 모든 사람에게 제공하는 경우 누구나 사용하고 수정할 수 있는 일부 오픈소스 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어를 수령한 날로부터 3년 동안, 귀하 또는 제3자는 Basler에 서면으로 요청하여 물리적인 소스 배포 비용을 제외하고, respective 라이선스에서 요구하는 범위 내에서 그리고 소프트웨어 교환에 통상적으로 사용되는 매체로 오픈소스 라이선스에 따라 라이선스가 부여된 구성 요소에 대한 완전한 기계 판독 가능한 소스 코드 사본을 무료로 얻을 수 있습니다.
다음 단계#
개발자 리소스#
소프트웨어 설치 및 자체 임베디드 비전 솔루션 개발에 대한 정보는 Camera Enablement Package에 포함된 readme.txt 파일을 참조하십시오.
기술 지원#
기술적인 문제가 발생하면 언제든지 Basler 고객 서비스 팀으로 문의하십시오. 연락처 정보는 여기에서 확인하실 수 있습니다.
다른 하드웨어 플랫폼으로 포팅하거나 제공된 소프트웨어 스택을 수정하는 데 도움이 필요한 경우 Basler 영업부로 문의하십시오.