회로도 (Basler dart M GigE Interface Boards)#
Opto-Coupled Input Line#
다음 다이어그램은 Basler dart M GigE Interface Board의 opto-coupled input line(Line 1)을 사용하는 일반적인 회로를 보여줍니다. 예시로, 외부 회로에 TTL 또는 CMOS 로직 게이트가 사용됩니다.
GPIO Input Line#
다음 다이어그램은 GPIO line이 입력으로 작동하도록 설정되었을 때의 일반적인 회로를 보여줍니다. 예시로 Line 3이 연결되어 있으며, 외부 회로에 TTL 또는 CMOS 로직 게이트가 사용됩니다.
다음 다이어그램은 GPIO line을 사용하는 외부 회로의 다른 예시를 보여줍니다.
다음 다이어그램은 외부 풀업 저항을 사용하지 않는 동일한 설정을 보여줍니다.
GPO / GPIO as Output Line#
다음 다이어그램은 GPIO line이 출력으로 작동하도록 설정되었을 때의 일반적인 회로를 보여줍니다. 예시로 Line 3이 연결되어 있습니다. 이 회로는 NPN 통신을 지원하는 디바이스에서만 작동합니다.
다음 다이어그램은 외부 풀업 저항을 사용하지 않는 동일한 설정을 보여줍니다.