콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Power-I/O PLC+ 케이블 6p/open, PRO#

HRS 6핀 커넥터와 개방형 단말을 갖춘 PLC용 Power-I/O 케이블입니다.

Power I/O Cable for PLC, HRS 6p/Open

소개#

Hirose 6핀 커넥터와 개방형 단말이 있는 Power-I/O-PLC+ 케이블에는 통합 PLC+ 전자 회로 기판이 내장되어 있습니다.

이 보드의 핵심 기능은 PLC 장치에서 들어오는 입력 전압 수준(최대 24 V)을 카메라에 필요한 TTL 전압 수준(0~5 V)으로 조정하는 것입니다. 아래 표는 이러한 서로 다른 전압 수준을 대조하여 보여줍니다.

또한, PLC+ 전자 회로 기판은 카메라의 전원 공급 장치와 카메라의 입력 및 출력 라인을 다음과 같은 위험으로부터 보호합니다.

  • 역극성
  • 턴온 전압 스파이크
  • 양 또는 음의 과전압 스파이크

또한 이 케이블은 트위스티드 페어 케이블을 사용하여 신호 전송 및 전원 공급 장치를 EMI 및 ESD로부터 보호합니다. 각 전선 쌍은 하나의 신호만 전달하는데, 하나의 전선은 신호 자체를 전달하고 다른 하나는 해당 신호의 복귀 도체 역할을 합니다.

카메라 I/O 신호 전압 PLC+ 케이블 입력 전압 설명
최대 24 VDC 최대 24 VDC + 10 % 작동 전압 제한.
0–1.4 VDC 0–8.4 VDC 논리적 0을 나타내는 전압입니다.
>1.4–2.2 VDC >8.4–10.4 VDC 논리 상태가 정의되지 않았습니다.
>2.2 VDC >10.4 VDC 논리적 1을 나타내는 전압입니다.

기술 데이터#

정보

이 케이블은 다음 카메라 모델에 적합합니다.

  • ace GigE
    • 옵토커플러 I/O 라인과 함께 사용하는 경우에만 적합합니다.
  • ace USB 3.0
    • 옵토커플러 I/O 라인과 함께 사용하는 경우에만 적합합니다.
    • 추가적인 안전 조치를 취하십시오.
주문 번호 케이블 길이
2000034084 10 m

케이블 도면#

케이블 도면

주의 – 부상 위험

단락 시 부상 위험 및 카메라 손상 위험 (GigE 카메라에만 해당)

단락이 발생하면 카메라 하우징의 온도가 극도로 상승할 수 있습니다. 이로 인해 카메라가 손상될 수 있으며, 하우징을 만질 경우 화상 등 부상을 입을 수 있습니다. 최악의 경우 과열로 인해 화재가 발생할 수 있습니다. 이를 방지하려면 단락 시 각 개별 와이어를 통해 흐르는 전류를 제한하기 위한 추가 조치를 취해야 합니다. 허용되는 최대 전류는 2 A입니다. 이를 수행하는 방법에는 다음 두 가지가 있습니다.

  • 퓨즈 사용
  • 제한된 전원 공급장치 사용

배선 정보#

정보

(x) 표시는 와이어가 내부적으로 핀 x에 연결되어 있음을 의미합니다.

핀 번호 와이어 색상 ace GigE ace USB 3.0
1 갈색 Camera Power 추가적인 안전 조치를 제공하는 데 사용됩니다.
2 분홍색 Opto-isolated IN (Line1) Opto-isolated IN (Line1)
(5) 회색 옵토커플러 절연 IN Ground (Line1) 옵토커플러 절연 IN Ground (Line1)
4 노란색 Opto-isolated OUT (Out1) Opto-isolated OUT (Out1)
(5) Green 옵토커플러 절연 OUT Ground (Out1) 옵토커플러 절연 OUT Ground (Out1)
6 White 카메라 전원 접지 추가적인 안전 조치를 제공하는 데 사용됩니다.

정보

ace USB 3.0 카메라 케이블 사용 시 안전 조치
예를 들어 납땜을 통해 갈색 와이어와 흰색 와이어 사이에 전기적 연결을 만드십시오. 연결부는 다른 와이어와 절연 처리하십시오. 자세한 내용은 다음 그림을 참조하십시오.

갈색 와이어와 흰색 와이어 간 연결

물리적 사양#

카메라측 커넥터 Hirose 6 pin [HR10A-7P-6S (73)]
호스트측 커넥터 없음, 개방형 단자
케이블 단면적 3 x 2 x 0.14 mm² (AWG 26에 가까움)
케이블 직경 5.8 mm
와이어 절연 PVC
외피 PVC
최소 벤딩 반경 34.8 mm (케이블 직경의 6배), 고정 설치
최대 벤딩 횟수 없음(고정 설치 전용)
케이블 체인 애플리케이션에 적합 아니요
로보틱스 애플리케이션에 적합 아니요

전기적 사양#

공칭 동작 전압 카메라의 전원 사양은 카메라 문서를 참조하십시오.
최대 작동 전압 카메라의 전원 사양은 카메라 문서를 참조하십시오.
와이어 저항 ≤142 Ω/km

환경 사양#

작동 온도 범위 -25–80 °C, 고정식

플러그 사양#

내구성 >1000회 삽발거
접촉 저항 10 mΩ max.
접점 도금 은색
보호 등급 IP40
플러그 절연 재질 폴리아미드/PBT

일반 정보#

적합성 CE(RoHS 포함)
케이블 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 규정 준수(Compliance) 섹션을 참조하십시오.
보증 3년

카메라에 케이블을 연결하기 전에 해당 카메라 모델에 대한 항목을 읽어보세요. 카메라 항목은 면 스캔 및 라인 스캔 카메라 섹션에서 찾을 수 있습니다.