Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P#
ace 2 IP67 카메라 모델의 경우 IP67 케이블 변형 제품을 사용할 수 있습니다. IP67 케이블 변형 제품은 IP67 표준에 따라 카메라가 먼지와 물로부터 보호되도록 보장합니다.

정보
이 케이블은 다음 카메라 모델에 적합합니다.
- ace
- boost R
- racer 2 S
| Cable Length | 5 m | 10 m |
|---|---|---|
| Order Number | 2200000315 | 2200000296 |
| 주문 번호 (IP67 케이블) | 2200002818 | 2200002819 |
케이블 도면#
배선 정보#
| Pin Number | Wire Color | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | Brown | AUX 전원(ace 2 R USB, Basic 제품 라인용 아님) |
| 2 | 흰색 | 옵토커플러 방식 I/O 입력, Line 1 |
| 3 | Blue | 옵토커플러 방식 I/O용 접지 |
| 4 | 블랙 | GPIO I/O, Line 2 |
| 5 | Gray | GPIO I/O, Line 3 |
| 6 | Pink | AUX 전원 및 GPIO용 접지 |
실드 설치#
| 구성품 | 형태 | 기능 |
|---|---|---|
| 실드 | 브레이드 | Shield |
물리적 사양#
| 카메라 측 커넥터 | M8 6핀, 수형 플러그, A 표준 코딩 |
| 호스트 측 커넥터 | 없음, 개방형 단말 |
| 케이블 단면적 | 6 × AWG 24(6 × 약 0.2 mm²) |
| 케이블 직경 | 5.5 mm |
| 전선 절연 케이블 실드 | PVC 주석 도금 구리 편조, 최소 80% 커버리지 |
| 외피 | PUR, 검은색, 할로겐 프리 |
| 최소 벤딩 반경 | 55 mm |
| 케이블 체인 애플리케이션에 적합 | No |
| 로봇 애플리케이션에 적합 | No |
전기적 사양#
| 최대 작동 전압 | 30 VDC AC/DC |
| 최대 정격 전류 | 1 A |
| 와이어 저항 | Power-I/O 케이블 M8 6핀 개방형, 5 m: 0.5 Ω Power-I/O 케이블 M8 6핀 개방형, 10 m: 1 Ω |
환경 사양#
| 작동 온도 범위 | -25–80 °C, 비동적 조건 |
플러그 사양#
| 접점 도금 | Ni/Au |
| <!– | 보호 등급 |
일반 정보#
| 적합성 | CE(RoHS 포함), REACH 케이블 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
| 품질 보증 | 3년 |
카메라에 케이블을 연결하기 전에 카메라 모델에 대한 항목을 읽어보십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.
설치 방법은 Hardware Installation (CoaXPress Cameras) 항목에서 설명합니다.